1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432
  • คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432
  • คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432
  • คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีวิธีการเชื่อมต่อสองแบบคือ แบบบัดกรีและแบบย้ำ
· แบบบัดกรีมีการล็อคแบบสกรูและแบบสลักให้เลือก
· คอนเนคเตอร์กลมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C5432 "คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า"
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลายแบบ

คอนเนคเตอร์กลม สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432

รายการซีรีส์ JR

รายการซีรีส์ JR

สเปคของ JR Series คอนเนคเตอร์แบบกลมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาดของปลอกหุ้มจำนวนหน้าสัมผัสพิกัดกระแสไฟฟ้า
13310 A
55 A
16710 A
10, 145 A
211010 A
165 A (ชนิดย้ำ 3 A)
265 A (10 A สำหรับหน้าสัมผัส A และ B เท่านั้น)
25430 A
5, 1610 A
245 A (ชนิดย้ำ 3 A)
พิกัดพิกัดแรงดันไฟฟ้าขนาดของปลอกหุ้มจำนวนหน้าสัมผัสพิกัดแรงดันไฟฟ้า
133, 5250 V AC, 350 V DC
167, 10, 14
2110, 16, 26
254, 5
16, 24
1,000 V AC, 1,400 V DC
250 V AC, 350 V DC
พิกัดช่วงอุณหภูมิใช้งาน-25 ถึง 85°C
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส5 mΩ หรือต่ำกว่า
JR21-16 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า
JR25-24 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า
วัดค่าที่ 1 A DC
2. ความต้านทานฉนวน:1,000 MΩ ขึ้นไป
JR25-4, 5 หน้าสัมผัส: 10,000 MΩ ขึ้นไป
วัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
JR25-4-, หน้าสัมผัส 5 จุด: 3,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. ทนการสั่นสะเทือนจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง
5. การช็อกจะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่าทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms
6 ทิศทางตามแนวแกน ทิศทางละ 3 ครั้ง
6. วงจรการเชื่อมต่อความต้านทานหน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า500 ครั้ง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป
JR25-4, 5 หน้าสัมผัส - ความต้านทานฉนวน: 10,000 MΩ ขึ้นไป
ปล่อยไว้ที่ -40 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 100 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที รวม 5 รอบ
8. การทนความชื้นความต้านทานฉนวน (ขณะแห้ง)
100 MΩ หรือมากกว่า
5,000 MΩ ขึ้นไป: JR25-4-, 5 หน้าสัมผัส
อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง

วัสดุ/ การแปรรูป

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงาหมายเหตุ
ภายนอกอะลูมิเนียมผสมชุบผิวนิกเกิล
ฉนวนไฟฟ้าเรซิ่นฟีนอล
เรซิ่น PPS
UL94V-0
หน้าสัมผัสทองแดงผสมกระบวนการชุบผิวเงิน

คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์

  1. 1. แผนภาพแสดงมุมมองจากผิวด้านที่ใช้เชื่อมต่ออินเสิร์ทของพิน
  2. *2 แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้นั้นจะบ่งบอกถึงค่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ทดสอบ
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 13

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 13

 

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 16

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 16

 

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 21

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 21

 

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 25

การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 25

รหัสสินค้า
JR16RK-7P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 182.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก7อุปกรณ์ติดตั้งตู้10ตะกั่วบัดกรี16เงินเต้ารับสกรูล็อคNANA-JR16PK-7S(71)JR16PN-7S(71)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ รูปทรง แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L JR
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JR16RK-7P ในชุด คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
JR13JK-5S
JR13PK-3P(71)
JR13PK-3S(71)
JR16RK-7S
JR21JK-10P
JR21JK-10S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดของเปลือกหอย การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
หมายเหตุพิเศษ คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3

฿ 435.10

1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5ตะกั่วบัดกรี13เงินแม่แรงสกรูล็อคNANA-JR13PK-5P(71)--

฿ 326.53

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ตะกั่วบัดกรี13เงินปลั๊กสกรูล็อคNANA-JR13RK-3SJR13JK-3S-

฿ 412.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ตะกั่วบัดกรี13เงินปลั๊กสกรูล็อคNANA-JR13RK-3PJR13JK-3P-

฿ 240.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย7อุปกรณ์ติดตั้งตู้10ตะกั่วบัดกรี16เงินเต้ารับสกรูล็อคNANA-JR16PK-7P(71)--

฿ 530.32

1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ตะกั่วบัดกรี21เงินแม่แรงสกรูล็อคNANA-JR21PK-10S(71)JR21PK-10SC(71)-

฿ 565.40

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10ตะกั่วบัดกรี21เงินแม่แรงสกรูล็อคNANA-JR21PK-10P(71)JR21PK-10PC(71)-