(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีวิธีการเชื่อมต่อสองแบบคือ แบบบัดกรีและแบบย้ำ
· แบบบัดกรีมีการล็อคแบบสกรูและแบบสลักให้เลือก
· คอนเนคเตอร์กลมที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C5432 "คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า"
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับอุปกรณ์ได้หลายแบบ
รายการซีรีส์ JR
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 10 A | ||
5 | 5 A | |||
16 | 7 | 10 A | ||
10, 14 | 5 A | |||
21 | 10 | 10 A | ||
16 | 5 A (ชนิดย้ำ 3 A) | |||
26 | 5 A (10 A สำหรับหน้าสัมผัส A และ B เท่านั้น) | |||
25 | 4 | 30 A | ||
5, 16 | 10 A | |||
24 | 5 A (ชนิดย้ำ 3 A) |
พิกัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|
13 | 3, 5 | 250 V AC, 350 V DC | ||
16 | 7, 10, 14 | |||
21 | 10, 16, 26 | |||
25 | 4, 5 16, 24 | 1,000 V AC, 1,400 V DC 250 V AC, 350 V DC |
พิกัด | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง 85°C |
---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข |
---|---|---|
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 5 mΩ หรือต่ำกว่า JR21-16 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า JR25-24 หน้าสัมผัส ชนิดหางปลา: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 1 A DC |
2. ความต้านทานฉนวน: | 1,000 MΩ ขึ้นไป JR25-4, 5 หน้าสัมผัส: 10,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC |
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีการวาบไฟตามผิวฉนวนหรือการเบรคดาวน์ | 1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที JR25-4-, หน้าสัมผัส 5 จุด: 3,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที |
4. ทนการสั่นสะเทือน | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่ 10 ถึง 55 Hz/รอบ, แอมพลิจูด: 0.75 มม. สามทิศทาง ทิศทางละ 2 ชั่วโมง |
5. การช็อก | จะไม่มีการไฟตกเป็นเวลา 10 μs หรือมากกว่า | ทดสอบที่อัตราเร่ง 490 m/s2, ระยะเวลา: 11 ms 6 ทิศทางตามแนวแกน ทิศทางละ 3 ครั้ง |
6. วงจรการเชื่อมต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 10 mΩ หรือต่ำกว่า | 500 ครั้ง |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ ขึ้นไป JR25-4, 5 หน้าสัมผัส - ความต้านทานฉนวน: 10,000 MΩ ขึ้นไป | ปล่อยไว้ที่ -40 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที > 100 °C: 30 นาที > อุณหภูมิห้อง: 10 ถึง 15 นาที รวม 5 รอบ |
8. การทนความชื้น | ความต้านทานฉนวน (ขณะแห้ง) 100 MΩ หรือมากกว่า 5,000 MΩ ขึ้นไป: JR25-4-, 5 หน้าสัมผัส | อุณหภูมิ: 40°C ความชื้นสัมพัทธ์: 90 ถึง 95% ทิ้งไว้ 96 ชั่วโมง |
ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
ภายนอก | อะลูมิเนียมผสม | ชุบผิวนิกเกิล | — |
ฉนวนไฟฟ้า | เรซิ่นฟีนอล เรซิ่น PPS | — | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสม | กระบวนการชุบผิวเงิน | — |
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 13
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 16
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 21
การกำหนดค่าหน้าสัมผัสและฟังก์ชันหลักของปลอกหุ้มขนาด 25
รหัสสินค้า |
---|
JR13PK-5P(71) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | หมายเหตุพิเศษ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 562.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JR |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JR13PK-5P(71) ในชุด คอนเนคเตอร์ใน JR Series แบบวงกลมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 5432
รหัสสินค้า |
---|
JR13JK-5S |
JR13PK-3P(71) |
JR13PK-3S(71) |
JR13PK-5S(71) |
JR13RK-3S |
JR13RK-5P |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดของเปลือกหอย | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | หมายเหตุพิเศษ | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | แม่แรง | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5P(71) | - | - | ||
฿ 326.53 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | ||
฿ 412.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-3P | JR13JK-3P | - | ||
฿ 570.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 5 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | ปลั๊ก | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13RK-5P | JR13JK-5P | - | ||
฿ 193.91 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 3 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-3P(71) | - | - | ||
฿ 198.10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 5 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 5 | ตะกั่วบัดกรี | 13 | เงิน | เต้ารับ | สกรูล็อค | NA | NA | - | JR13PK-5S(71) | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง