(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้ว ต่อ BNC - คอนเนคเตอร์ ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ใช้กันอย่างแพร่หลายกับอุปกรณ์ต่างๆ
มีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น คอนเนคเตอร์ 50 Ω (มีจำหน่ายในประเภท 75 Ω ด้วย)
· กลไก การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ที่สามารถติดและถอดออกได้ง่าย
· สายไฟ รองรับการใช้งาน: สายสัญญาณดิจิตอล ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูปประมาณ ⌀3 ถึง ⌀8 (RG-55 / 58 / U เป็นต้น)
· มาตรฐานที่รับรอง: สอดคล้องกับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น (DSPC6202) มาตรฐาน อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (JISC5412) และมาตรฐาน MIL
รหัสสินค้า |
---|
UG-291/U(40) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ สายไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798.86 ฿ 205.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | [มี] ป้องกันหยดน้ำ | 50 | เงิน | 0–4 | แม่แรง | มาตรฐาน MIL | ชนิดหน้าแปลน | 17.5 × 17.5 × 28.2 | RG-58 / U / RG-55/U | -30 ถึง +60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | BNC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UG-291/U(40) ในชุด BNCคอนเนคเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
3CV-P2(40) |
3CV-PJ2(40) |
BNC(75)-LR-PC-6(40) |
UG-306/U(40) |
UG-414/U(40) |
UG-491/U(40) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขั้วของหน้าสัมผัส | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก) (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ สายไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 426.19 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | 50 | เงิน | 0–4 | ปลั๊ก | สเปค NTT | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | 14.5 × 14.5 × 29.5 | 3C-2V | -25 ถึง +85 | ||
฿ 357.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | 50 | เงิน | 0–4 | แม่แรง | สเปค NTT | ชนิดหน้าแปลน | 17.5 × 17.5 × 28.7 | 3C-2V | -30 ถึง +60 | ||
฿ 1,102.48 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย | สำหรับ PCB | ตะกั่วบัดกรี | มุม | NA | 75 | - | 0–2 | เต้ารับ | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน BNC75Ω | 11 × 11 × 29.9 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | -30 ถึง +60 | ||
฿ 921.53 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | [อื่น ๆ] รีเลย์ | - | มุม | NA | 50 | เงิน | 0–1 | อะแดปเตอร์ | มาตรฐาน MIL | ปลั๊ก แม่แรง | 25.4 × 14.5 × 23 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | -55 ถึง +85 | ||
฿ 538.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | [อื่น ๆ] รีเลย์ | - | แบบตรง | NA | 50 | เงิน | 0–4 | อะแดปเตอร์ | มาตรฐาน MIL | แม่แรง- แม่แรง | 17.5 × 17.5 × 32.5 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | -55 ถึง +85 | ||
฿ 743.24 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | [อื่น ๆ] รีเลย์ | - | แบบตรง | NA | 50 | เงิน | 0–2 | อะแดปเตอร์ | มาตรฐาน MIL | เสียบปลั๊ก | 14.5 × 14.5 × 32.6 | ไม่มีหมายเหตุพิเศษ | -55 ถึง +85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง