1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BNCคอนเนคเตอร์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • BNCคอนเนคเตอร์
  • BNCคอนเนคเตอร์
  • BNCคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขั้ว ต่อ BNC - คอนเนคเตอร์ ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ใช้กันอย่างแพร่หลายกับอุปกรณ์ต่างๆ
มีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น คอนเนคเตอร์ 50 Ω (มีจำหน่ายในประเภท 75 Ω ด้วย)
· กลไก การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) ที่สามารถติดและถอดออกได้ง่าย
· สายไฟ รองรับการใช้งาน: สายสัญญาณดิจิตอล ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูปประมาณ ⌀3 ถึง ⌀8 (RG-55 / 58 / U เป็นต้น)
· มาตรฐานที่รับรอง: สอดคล้องกับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น (DSPC6202) มาตรฐาน อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น (JISC5412) และมาตรฐาน MIL

ขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
BNC-R-PC(40) SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ สายไฟ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 446.86

฿ 209.76

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมียสำหรับ PCB-แบบตรงNA50เงิน0–2เต้ารับมาตรฐานไม่มีหมายเหตุพิเศษ11.2 × 11.2 × 23.1ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-55 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ โคแอ็กเชียล ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ A · B · C ก·ข·ค BNC
จำนวนหมุด 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BNC-R-PC(40) ในชุด BNCคอนเนคเตอร์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
3CV-P2(40)
3CV-PJ2(40)
BNC(75)-LR-PC-6(40)
BNC-R-PC-2(40)
BNC-R-PC-7(40)
BNC-TA-JJJ(40)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขั้วของหน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร
(Ω)
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ช่วง เครื่องวัดความถี่
(GHz)
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความลึก)
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ สายไฟ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)

฿ 426.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอกการเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงNA50เงิน0–4ปลั๊กสเปค NTTไม่มีหมายเหตุพิเศษ14.5 × 14.5 × 29.53C-2V-25 ถึง +85

฿ 357.43

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมียอุปกรณ์ติดตั้งตู้ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNA50เงิน0–4แม่แรงสเปค NTTชนิดหน้าแปลน17.5 × 17.5 × 28.73C-2V-30 ถึง +60

฿ 1,102.48

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมียสำหรับ PCBตะกั่วบัดกรีมุมNA75-0–2เต้ารับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน BNC75Ω11 × 11 × 29.9ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-30 ถึง +60

฿ 425.03

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมียสำหรับ PCB-แบบตรงNA50เงิน0–2เต้ารับมาตรฐานไม่มีหมายเหตุพิเศษ12 × 12 × 20.4ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-55 ถึง +85

฿ 355.35

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมียสำหรับ PCB-แบบตรงNA50เงิน0–4เต้ารับมาตรฐานไม่มีหมายเหตุพิเศษ11.2 × 11.2 × 23.1ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-55 ถึง +85

฿ 1,006.10

1 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย[อื่น ๆ] รีเลย์-[อื่น ๆ] ประเภท TNA50เงิน0–4อะแดปเตอร์มาตรฐานแม่แรง- แม่แรง- แม่แรง22.8 × 11.1 × 36ไม่มีหมายเหตุพิเศษ-55 ถึง +85