(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ แบบสองแถว ขนาดเล็ก ชนิดประหยัดพื้นที่ มีระยะพิตช์ 3.5 มม. ระหว่างแผงวงจรที่อยู่ติดกัน และ 5 มม. ระหว่างแผงวงจรที่อยู่ตรงกันข้าม
· ด้วย AWG16 สามารถบรรลุความจุกระแสไฟฟ้า 7 A แม้จะมีแหล่งจ่ายไฟขนาดเล็ก (ค่าพิกัด UL/CSA ที่ 6 A)
· เฮดเดอร์เป็นแบบกล่อง ทำให้ทนทานต่อการบิดและป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· ตะขอล็อคมีระบบล็อคด้านในอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่สัมผัสกับภายนอก ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูง
[การใช้งาน]
· แหล่งจ่ายไฟภายในสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในของอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ
ล็อคแบบเต็มชนิดอยู่ด้านใน
ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) | ขนาดสายไฟ | AWG 16: 7 A AWG 18: 6 A AWG 20: 5 A AWG 22: 4 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -30 ถึง 85°C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | ||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 3) | ||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V AC | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3) |
ค่ามาตรฐานผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL-CSA | |||
---|---|---|---|
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | AWG # 16 ถึง # 18: 6 A AWG # 20 ถึง # 22: 4 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | UL: 250 V AC, CSA: 30 V AC |
หมายเลขไฟล์มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA
UL: E52653
CSA: LR95109
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | วัดค่าที่ 500 V DC | |
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 1,500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | |
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ต่ำสุด 0.4 N (40 gf), สูงสุด 4.9 N (500 gf) | วัดโดยใช้พินเหล็กกล้า 1.52 × 0.76 ± 0.002 มม | |
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง | |
6. ความทนต่อความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ | |
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ชุบดีบุก/ชุบดีบุก-ทองแดง: การเชื่อมต่อ/การถอด 30 รอบ | |
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | โฟลว์: 250°C เป็นเวลา 10 วินาที | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1) พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ มีเพียงค่าพิกัดของเฮดเดอร์ที่เป็น 7 A
(หมายเหตุ 2) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | (สีขาว) สีธรรมชาติ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | — |
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | (สีขาว) สีธรรมชาติ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ดีบุก- ชุบผิวทองแดง | — |
รหัสสินค้า |
---|
MDF6-6DP-3.5DS(05) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,146.38 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | 7 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์สองแถว | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MDF |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC300 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDF6-6DP-3.5DS(05) ในชุด คอนเนคเตอร์ 2 แถว ระยะพิตช์ 3.5 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายในขนาดเล็ก, ซีรีส์ MDF6
รหัสสินค้า |
---|
MDF6-1618SC |
MDF6-2022SC |
MDF6-4DP-3.5DS(05) |
MDF6-6DS-3.5C |
MDF6-8DP-3.5DS(05) |
MDF6-8DP-3.5DSA(05) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 209.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ตัวเมีย | - | - | 7 | หางปลา | แบบตรง | ดีบุก | ช่องเสียบหน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 2.5 ถึง 2.0 มม. | NA | 16–18 | NA | 2.5 ถึง 2.0 | NA | ชนิดแพ็คเกจ: เทอร์มินอลต่าง ๆ | ||
฿ 209.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ตัวเมีย | - | - | 5 | หางปลา | แบบตรง | ดีบุก | ช่องเสียบหน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: 1.9 ถึง 1.5 มม. | NA | 20–22 | NA | 1.9 ถึง 1.5 | NA | ชนิดแพ็คเกจ: เทอร์มินอลต่าง ๆ | ||
฿ 2,694.08 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เกลียวนอก | 4 | สำหรับ PCB | 7 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์สองแถว | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
฿ 486.95 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวเมีย | 6 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 7 | - | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตสองแถว | เคส หางปลา | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
฿ 3,598.66 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | 7 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์สองแถว | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | ||
฿ 58.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | 7 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์สองแถว | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง