1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 3.3 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน, ซีรีส์ DF33【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 3.3 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน, ซีรีส์ DF33
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 5A แม้ว่าจะมีขนาดกะทัดรัด อุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือสูงพร้อมกลไกล็อค กลไกป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ และเข้ากันได้กับการพ็อตติ้ง ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟภายใน
[คุณสมบัติ]
· สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 5A หากใช้สายเคเบิล AWG20
· ป้องกันการหลุดหลวมจากแรงกระแทกภายนอกที่ไม่คาดคิดโดยใช้ระบบล็อคด้านนอก ล็อคแบบสมบูรณ์
· สามารถใช้สินค้าที่มีรูปทรงฟิตติ้ง 2 แบบเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ หากต้องใช้ขั้วที่เหมือนกันหลายตัว
· พินเฮดเดอร์มีเสาไกด์ที่ป้องกันการเสียบย้อนทางเข้ากับแผงวงจร
· สามารถรองรับการพ็อตติ้งได้ถึง 6.5 มม.
· เทอร์มินอลแต่ละตัวอยู่ในกล่องและแยกออกจากกัน
· ด้วยเหตุนี้ จึงป้องกันการลัดวงจรระหว่างเทอร์มินอล
· สามารถติดตั้งตัวล็อคสองชั้นเพื่อใช้ในการเสริมแรงบนสายเคเบิลได้ เพิ่มแรงจับยึดของย้ำ และป้องกันการเสียบเทอร์มินอลย้ำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
· ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน
· ปรับปรุงความรู้สึกในการเสียบล็อคและกำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์จ่ายไฟและอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค (เครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องซักผ้า) เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

รหัสสินค้า
DF33-6P-3.3DSA(24)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 27.54

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10เกลียวนอก6สำหรับ PCB5[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์แถวเดียวชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ)3.33.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF33-6P-3.3DSA(24) ในชุด คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 3.3 มม. สำหรับแหล่งจ่ายไฟภายใน, ซีรีส์ DF33

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF33-12DP-3.3DSA(24)
DF33-12DS-3.3C
DF33-12RDS-3.3
DF33-6RDS-3.3
DF33-6RS-3.3
DF33-6S-3.3C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 30.49

1 ชิ้น 6 วัน 10เกลียวนอก12สำหรับ PCB5[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์สองแถวชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ)3.33.3

฿ 26.37

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย12[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5-แบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ)3.33.3

฿ 9.34

1 ชิ้น 6 วัน --12----ไม่มีขั้วต่อรีเทนเนอร์สองแถวไม่มีลิ่มไกด์3.33.3

฿ 9.16

1 ชิ้น 6 วัน --6----ไม่มีขั้วต่อรีเทนเนอร์สองแถวไม่มีลิ่มไกด์3.33.3

฿ 9.63

1 ชิ้น 6 วัน --6----ไม่มีขั้วต่อรีเทนเนอร์แถวเดียวไม่มีลิ่มไกด์3.33.3

฿ 22.03

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย6[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5-แบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดียวชนิดมาตรฐาน (เรซิ่น สีธรรมชาติ)3.33.3