(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่าหน้าสัมผัสถูกย่อลงเป็น 2 แถวโดยมีระยะพิทช์ 2 มม. และความกว้าง 5 มม.
·อนุญาตให้เพิ่มจำนวนสัญญาณสองเท่าโดยมีพื้นที่เท่ากันกับ คอนเนคเตอร์ แถวเดียว พิทช์ 2 มม.
· มีตัวเลือกทั้งแบบหนีบหรือ IDC นอกจากนี้ยังมีชนิดคอนเนคเตอร์ชนิด Board-to-cable ชนิดภายใน และชนิด Board-to-board ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการออกแบบแผ่นวงจร
· เลือกการชุบผิวทองหรือดีบุกให้ตรงตามการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน SMT
รองรับสายไฟ 22 AWG ถึง 30 AWG แม้จะมี การออกแบบ สองแถวขนาดกะทัดรัด 2 มม.
· ลดชั่วโมงการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานด้วยคนสำหรับการใช้งานเครื่องจักร IDC แบบอัตโนมัติทั้งระบบ แม้กระทั่งต่อสายแยกที่น่าเบื่อ (การเชื่อมต่อแบบแยกสาย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์
ซีรี่ส์ DF11 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์
อันดับ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) | หางปลา | ขนาด ขดลวด | AWG 22 ถึง 26:2 ก AWG 28:1 ก AWG 30:0.5 ก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -30 ถึง 85 ° C (หมายเหตุ 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | ||||||
การ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน | ขนาด ขดลวด | AWG 26:1 ก | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60 ° C (หมายเหตุ 3) | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | หางปลา | AC 250 V | การ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน | 100 V AC | ช่วงการเก็บรักษาความชื้น | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3) |
มาตรฐาน UL-CSA มาตรฐาน | |||
---|---|---|---|
อันดับ | พิกัดกระแสไฟฟ้า | ขนาด ขดลวด | AWG 22:2 ก AWG 24 ถึง 28:1 ก AWG 30:0.5 ก |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V AC |
หมายเลข ตะไบ มาตรฐาน ความปลอดภัย UL / CSA
UL: E52653/ CSA: LR95109
วัตถุ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |||
---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩหรือมากกว่า | วัดที่ 500 V DC | |||
2. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลาย | เพิ่มพลังงานที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดที่ 100 mA | |||
4. แรงแทรก / แยกหน่วยเดียว | ต่ำสุด 0.3 N (30 gf) สูงสุด 4.4 N (450 gf) | วัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า □ 0.5 ± 0.002 มม | |||
5. ทนการสั่นสะเทือน | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่า | เครื่องวัดความถี่:10 ถึง 55 hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม. สามทิศทาง 2 ชม | |||
6. ต้านทานความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:500 MΩขึ้นไป | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ° C ± 2 ° C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |||
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่า | (-55 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที> 85 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที)5 รอบ | |||
8. ความทนทาน (การผสมพันธุ์ / การผสมพันธุ์) | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า | ชุบ ดีบุก: 30 ครั้ง | ชุบทอง: 50 ครั้ง | ||
9. ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อน | ไม่มีการหลอมชิ้นส่วน เรซิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพ | ประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญา | ไหล: 260 ° C เป็นเวลา 10 วินาที | ตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 2 วินาที | |
ประเภท SMT | กระบวนการ Reflow: ใช้โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ | ตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1)พิกัดกระแสไฟฟ้า อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ขดลวด ใช้เฉพาะการให้คะแนนของส่วนหัวคือ 2 A
(โน้ต 2) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3)คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด
(หมายเหตุ 4) ข้อมูลในแค็ตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หางปลา | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หางปลา ติดต่อสำหรับ ช่องเสียบ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ID | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | - | |
ปลั๊กตัวเมีย | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - | |
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - | |
พินเฮดเดอร์ SMT | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - | |
เหล็กยึด | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | - | |
ปลั๊ก in-line | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้า หน้าสัมผัส ปลั๊ก in-line | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
หัวแปลงข้อต่อ in-line | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีดำ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | - |
รายการคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล่องแบบ 4 ผนังซึ่งมีริบป้องกันการใส่ผิด ตัวล็อคอย่างง่าย และริบป้องกันการเสียบผิดระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของ เครื่องจักร เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน DF11 ( คอร์/แกน เดียวเจาะ เครื่องจักร ID อัตโนมัติเต็มรูปแบบ AM700 / DF11)
คุณสมบัติหลักห้าประการของเครื่อง Insulation Displacement AM700/ DF11
สรุป
เนื่องจากฉนวนของ DF11 สามารถใช้ฉนวนสองแถวได้ในตัวเดียว งานเชื่อมต่อสายไฟจึงเสร็จสมบูรณ์ได้ที่เครื่องจักรปลายทางเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมจำนวนสต๊อกเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนเพียงตัวเดียว
(หมายเหตุ 1) สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันสองได้ครั้ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ควรกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง
(หมายเหตุ 2) เส้นโปรไฟล์อุณหภูมิแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นวงจร ณ จุดที่สัมผัสกับส่วนขาลีดของคอนเนคเตอร์
(หมายเหตุ 3) เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภท Embossed package (บรรจุภัณฑ์กันความชื้น) (ภายใน 168 ชั่วโมงหลังเปิดผนึก)
(หมายเหตุ 4) เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน โดยไม่ต้องบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นและรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน ซึ่งถูกลบออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นเป็นเวลา 168 ชั่วโมงขึ้นไป
0.15 ถึง 0.2 มม
สูงสุด 0.03 มม. ในพื้นที่กึ่งกลาง คอนเนคเตอร์ ขึ้นอยู่กับขอบ คอนเนคเตอร์ ทั้งสอง
รหัสสินค้า |
---|
DF11-22DP-2DS(52) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องกับ สายไฟ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 329.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 22 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | เคลือบทองบรรจุภัณฑ์นิตยสาร | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF11-22DP-2DS(52) ในชุด DF11 ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ สองแถวแบบกริด 2 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA)
รหัสสินค้า |
---|
DF11-10DP-2DS(52) |
DF11-10DP-2DSA(01) |
DF11-10DP-2DSA(08) |
DF11-22DP-2DSA(01) |
DF11-22DP-2DSA(08) |
DF11-22DP-2DSA(24) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องกับ สายไฟ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ (มิลลิเมตร) | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.39 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | เคลือบทองบรรจุภัณฑ์นิตยสาร | 2 | |||
฿ 56.73 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | ชุบทอง | 2 | |||
฿ 545.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | ชุบผิวดีบุก | 2 | |
฿ 62.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 22 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | ชุบทอง | 2 | |||
฿ 784.84 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | 22 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | ชุบผิวดีบุก | 2 | ||
฿ 258.67 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก | 22 | สำหรับ PCB | 2 | - | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์ | NA | NA | - | 2 | - | ชุบ ดีบุก บรรจุภัณฑ์นิตยสาร | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง