1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DF11 ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ สองแถวแบบกริด 2 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA)【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

DF11 ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ สองแถวแบบกริด 2 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การตั้งค่าหน้าสัมผัสถูกย่อลงเป็น 2 แถวโดยมีระยะพิทช์ 2 มม. และความกว้าง 5 มม.
·อนุญาตให้เพิ่มจำนวนสัญญาณสองเท่าโดยมีพื้นที่เท่ากันกับ คอนเนคเตอร์ แถวเดียว พิทช์ 2 มม.
· มีตัวเลือกทั้งแบบหนีบหรือ IDC นอกจากนี้ยังมีชนิดคอนเนคเตอร์ชนิด Board-to-cable ชนิดภายใน และชนิด Board-to-board ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการออกแบบแผ่นวงจร
· เลือกการชุบผิวทองหรือดีบุกให้ตรงตามการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน SMT
รองรับสายไฟ 22 AWG ถึง 30 AWG แม้จะมี การออกแบบ สองแถวขนาดกะทัดรัด 2 มม.
· ลดชั่วโมงการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานด้วยคนสำหรับการใช้งานเครื่องจักร IDC แบบอัตโนมัติทั้งระบบ แม้กระทั่งต่อสายแยกที่น่าเบื่อ (การเชื่อมต่อแบบแยกสาย)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์

คอนเนคเตอร์ สองแถวแบบกริด 2 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL / CSA)

ซีรี่ส์ DF11 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์

ซีรี่ส์ DF11 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์

สเปค ของ DF11 ซีรีส์ กระดาน พิทช์ ช์ 2 มม. - ขั้วต่อ สายไฟ ( ชนิดของคอนเนคเตอร์ สองแถว)

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

อันดับพิกัดกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 1)
หางปลาขนาด ขดลวดAWG 22 ถึง 26:2 ก
AWG 28:1 ก
AWG 30:0.5 ก
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-30 ถึง 85 ° C (หมายเหตุ 2)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%
การ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อนขนาด ขดลวดAWG 26:1 กช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60 ° C (หมายเหตุ 3)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหางปลาAC 250 Vการ เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน100 V ACช่วงการเก็บรักษาความชื้น40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3)
มาตรฐาน UL-CSA มาตรฐาน
อันดับพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาด ขดลวดAWG 22:2 ก
AWG 24 ถึง 28:1 ก
AWG 30:0.5 ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V AC

หมายเลข ตะไบ มาตรฐาน ความปลอดภัย UL / CSA
UL: E52653/ CSA: LR95109

วัตถุมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩหรือมากกว่าวัดที่ 500 V DC
2. ทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลายเพิ่มพลังงานที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดที่ 100 mA
4. แรงแทรก / แยกหน่วยเดียวต่ำสุด 0.3 N (30 gf) สูงสุด 4.4 N (450 gf)วัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า □ 0.5 ± 0.002 มม
5. ทนการสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่าเครื่องวัดความถี่:10 ถึง 55 hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม. สามทิศทาง 2 ชม
6. ต้านทานความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:500 MΩขึ้นไปทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ° C ± 2 ° C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่า(-55 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที> 85 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที)5 รอบ
8. ความทนทาน (การผสมพันธุ์ / การผสมพันธุ์)ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่าชุบ ดีบุก: 30 ครั้งชุบทอง: 50 ครั้ง
9. ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อนไม่มีการหลอมชิ้นส่วน เรซิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพประเภทกรมทรัพย์สินทางปัญญาไหล: 260 ° C เป็นเวลา 10 วินาทีตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 2 วินาที
ประเภท SMTกระบวนการ Reflow: ใช้โปรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1)พิกัดกระแสไฟฟ้า อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ขดลวด ใช้เฉพาะการให้คะแนนของส่วนหัวคือ 2 A
(โน้ต 2) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3)คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด
(หมายเหตุ 4) ข้อมูลในแค็ตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้

วัสดุ

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หางปลาฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หางปลา ติดต่อสำหรับ ช่องเสียบหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ IDฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก-
ปลั๊กตัวเมียฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลือง ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
พินเฮดเดอร์ SMTฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลือง ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
เหล็กยึดทองเหลืองชุบผิวดีบุก-
ปลั๊ก in-lineฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้า หน้าสัมผัส ปลั๊ก in-lineหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
หัวแปลงข้อต่อ in-lineฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวดีบุก-

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

รายการคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

รายการคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกล่องแบบ 4 ผนังซึ่งมีริบป้องกันการใส่ผิด ตัวล็อคอย่างง่าย และริบป้องกันการเสียบผิดระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติของ เครื่องจักร เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน DF11 ( คอร์/แกน เดียวเจาะ เครื่องจักร ID อัตโนมัติเต็มรูปแบบ AM700 / DF11)

คุณสมบัติของ เครื่องจักร เลื่อยโซ่ ฉนวนกันความร้อน DF11 ( คอร์/แกน เดียวเจาะ เครื่องจักร ID อัตโนมัติเต็มรูปแบบ AM700 / DF11)

คุณสมบัติหลักห้าประการของเครื่อง Insulation Displacement AM700/ DF11

  1. 1. สามารถเชื่อมต่อแบบหลายสายได้ (เชื่อมต่อสายแยก)
  2. 2. ลดเวลาในการตั้งค่าลงอย่างมาก (10 นาทีหรือน้อยกว่า)
  3. 3. ดีไซน์ประหยัดพื้นที่ (ประมาณครึ่งหนึ่งของขนาดเครื่องรุ่นก่อนหน้า)
  4. 4. ต้นทุนต่ำ จึงหมายถึงความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นต่ำเมื่อแนะนำ
  5. 5. สามารถบันทึกข้อมูลที่ใช้งานลงในแผ่นฟลอปปี้ดิสก์ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

สรุป
เนื่องจากฉนวนของ DF11 สามารถใช้ฉนวนสองแถวได้ในตัวเดียว งานเชื่อมต่อสายไฟจึงเสร็จสมบูรณ์ได้ที่เครื่องจักรปลายทางเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยในการควบคุมจำนวนสต๊อกเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนเพียงตัวเดียว

ข้อควรระวังในการใช้ ผลิตภัณฑ์

1. อุณหภูมิที่แนะนำ (SMT)

(หมายเหตุ 1) สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันได้สองครั้ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ควรกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง (หมายเหตุ 2) เส้นโปรไฟล์อุณหภูมิแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นวงจร ณ จุดที่สัมผัสกับส่วนขาลีดของคอนเนคเตอร์ (หมายเหตุ 3) เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภท Embossed package (บรรจุภัณฑ์กันความชื้น) (ภายใน 168 ชั่วโมงหลังเปิดผนึก)

(หมายเหตุ 1) สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันสองได้ครั้ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ควรกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง
(หมายเหตุ 2) เส้นโปรไฟล์อุณหภูมิแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นวงจร ณ จุดที่สัมผัสกับส่วนขาลีดของคอนเนคเตอร์
(หมายเหตุ 3) เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภท Embossed package (บรรจุภัณฑ์กันความชื้น) (ภายใน 168 ชั่วโมงหลังเปิดผนึก)

(หมายเหตุ 4) เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน โดยไม่ต้องบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นและรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน ซึ่งถูกลบออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นเป็นเวลา 168 ชั่วโมงขึ้นไป

(หมายเหตุ 4) เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน โดยไม่ต้องบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นและรายการที่บรรจุแบบ ขึ้นรูปนูน ซึ่งถูกลบออกจากบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นเป็นเวลา 168 ชั่วโมงขึ้นไป

2. เงื่อนไขการบัดกรีด้วยตนเองที่แนะนำ (SMT)

  • อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290°C ± 10°C
  • ระยะเวลาบัดกรี: ไม่เกิน 2 วินาที

3. ความหนาของหน้าจอที่แนะนำ (SMT)

0.15 ถึง 0.2 มม

4. กระดาน warpage (SMT)

สูงสุด 0.03 มม. ในพื้นที่กึ่งกลาง คอนเนคเตอร์ ขึ้นอยู่กับขอบ คอนเนคเตอร์ ทั้งสอง

5. เงื่อนไขการบัดกรีที่แนะนำ (DIP)

  • สภาวะการไหลของเครื่องบัดกรีอัตโนมัติ
    อุณหภูมิตะกั่วบัดกรี: 250°C ± 5°C ระยะเวลาบัดกรี: ภายใน 10 วินาที
  • เงื่อนไขการบัดกรีด้วยมือ
    อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290°C ± 10°C ระยะเวลาบัดกรี: ภายใน 2 วินาที
รหัสสินค้า
DF11CZ-12DP-2V(27)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องกับ สายไฟ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
สเปค ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 46.44

CONNECTOR 500 ชิ้น 3 วัน -เกลียวนอก12สำหรับ PCB2-[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์NANA-2-ชุบ ดีบุก บรรจุภัณฑ์ ขึ้นรูปนูน (พร้อม ฝาครอบ)2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -30 ถึง +85