1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF3 (พิทช์ 2 มม.)【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF3 (พิทช์ 2 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเชื่อมทรงสี่เหลี่ยม สำหรับเชื่อม บอร์ดกับสายไฟ, สายไฟกับสายไฟ, และ Board-to-Board
[คุณสมบัติ]
· มีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้เข้ากันได้กับแผงวงจรแบบต่าง ๆ
· ซ็อกเก็ตแบบย้ำ เต้ารับ พินเฮดเดอร์ และปลั๊กอินไลน์
· ระยะพิตช์ 2 มม.
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกชนิด รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมที่มีระยะพิตช์ 2 มม. หลากหลายรูปแบบสำหรับแผงวงจรแบบต่าง ๆ

สามารถใช้กับอุปกรณ์ OA ทุกชนิด รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

สามารถใช้กับอุปกรณ์ OA ทุกชนิด รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติหลักของคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 2 มม. ซีรีส์ DF3 (ชนิดหน้าสัมผัสแถวเดียว)

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 1)
หางปลาขนาดสายไฟAWG # 22 ถึง 24: 3 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-55 ถึง 105°C (หมายเหตุ 2)
AWG#26: 2 Aช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80% (หมายเหตุ 3)
AWG#28: 1 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 4)
การเปลี่ยนฉนวนขนาดสายไฟAWG#26, 28: 1 A
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 70% (หมายเหตุ 4)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าหางปลา250 V ACการเปลี่ยนฉนวน100 V AC
ค่ามาตรฐานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL-CSA
พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าขนาดสายไฟAWG#24: 3 A
AWG#26: 2 A (หมายเหตุ 5)
AWG#28: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V AC

หมายเลขไฟล์มาตรฐานความปลอดภัย UL/CSA
UL: E52653
CSA: LR95109

รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด: 0.3 N (30 gf), สูงสุด 4.4 N (450 gf)วัดค่าโดยใช้พินเหล็กกล้า □ 0.5 ± 0.002 มม.
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 1,000 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่าชุบดีบุก: 30 ครั้งชุบทอง: 50 ครั้ง
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพชนิด DIPโฟลว์: 260°C เป็นเวลา 10 วินาทีบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 2 วินาที
ประเภท SMTรีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1) พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ มีเพียงค่าพิกัดของเฮดเดอร์เท่านั้นที่เป็น 3 A
(หมายเหตุ 2) อุปกรณ์ที่เข้าคู่ด้วยเป็นประเภทหางปลา ขีดจำกัดสูงสุดของช่วงอุณหภูมิใช้งานสำหรับอุปกรณ์ประเภทอื่นที่เข้าคู่ด้วย (ชนิดปลั๊กตัวเมีย/ ชนิดID) คือ 85°C ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วย
(หมายเหตุ 3) หลีกเลี่ยงการควบแน่นเมื่อใช้งาน
(หมายเหตุ 4) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 5) อุปกรณ์เข้าคู่เป็นชนิดหางปลา ชนิด ID มีค่าพิกัด 1 A

วัสดุและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
ซ็อกเก็ต IDฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
เต้ารับฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบดีบุกหรือชุบทอง
พินเฮดเดอร์ SMTฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบดีบุกหรือชุบทอง
ตัวยึดทองเหลืองชุบผิวดีบุก
ปลั๊กอินไลน์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสปลั๊กอินไลน์หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
อะแดปเตอร์อินไลน์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวดีบุก
รหัสสินค้า
DF3-14S-2DSA(25)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
สอดคล้องกับ สายไฟ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 72.47

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย14สำหรับ PCB3-[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกเต้ารับNA-2--55 – 1052

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF3-14S-2DSA(25) ในชุด คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF3 (พิทช์ 2 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF3-10S-2DSA(55)
DF3-10S-2R26(01)
DF3-10S-2R28(05)
DF3-14S-2DSA(55)
DF3-14S-2R26(05)
DF3-14S-2R28(05)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
สอดคล้องกับ สายไฟ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 80.34

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10สำหรับ PCB3-[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงทองเต้ารับNA-2--55 – 1052

฿ 45.76

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1AC100เชื่อม ความดันแบบตรงทองซ็อกเก็ต26UL1061 AWG26 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.16 มม.)2⌀ 0.9 ถึง 1-55 – 1052

฿ 19.56

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1AC100เชื่อม ความดันแบบตรงดีบุกซ็อกเก็ต28UL1061 AWG28 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.127 มม.)2⌀ 0.9 ถึง 1-55 – 1052

฿ 107.13

1 ชิ้น 6 วัน 10ตัวเมีย14สำหรับ PCB3-[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงทองเต้ารับNA-2--55 – 1052

฿ 32.66

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย14[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1AC100เชื่อม ความดันแบบตรงดีบุกซ็อกเก็ต26UL1061 AWG26 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.16 มม.)2⌀ 0.9 ถึง 1-55 – 1052

฿ 32.66

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย14[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ1AC100เชื่อม ความดันแบบตรงดีบุกซ็อกเก็ต28UL1061 AWG28 (7 ตัวนำไฟฟ้า/0.127 มม.)2⌀ 0.9 ถึง 1-55 – 1052