(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดใหม่ที่ขั้วต่อ IDC ถูกใส่ไว้ในเคส
· สายไฟที่มีความจุต่างกันจึงสามารถใช้งานในเคสเดียวกันได้โดยการใช้ทั้งหางปลาและขั้วต่อ IDC
· สามารถเปลี่ยนขั้วต่อหลังจากการเชื่อมได้ ทำให้สามารถในการซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างยอดเยี่ยม
· ปกป้องชิ้นส่วน IDC ด้วยเคสเพื่อความน่าเชื่อถือระดับสูง
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักร IDC ราคาแพงเนื่องจากงาน IDC สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์บนเครื่องเข้าหัวรุ่นเดิม
· มีตัวเลือกส่วนหัวที่มีรายละเอียดสูงเพื่อรองรับการ Potting (การเติมเรซิ่น) ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการป้องกันน้ำ
· กำหนดหน้าสัมผัสแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่ด้วยการชุบดีบุกมาตรฐานหรือทอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิด “Board-to-Cable” และ “อินไลน์”
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
·สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์
ทิศทางการติดตั้ง แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบการ หน้าสัมผัส และแผ่น หน้าสัมผัส มีให้เลือกมากมาย
ความสูงการติดตั้งแผ่นวงจร (ชนิดหางปลา )
ชนิด Low Profile มีขนาด 10 มม. และ 2.5 มม.
ส่วน Insulation Displacement มีการปกป้องโดยอุปกรณ์ป้องกัน (ชนิด ID)
พื้นที่ Insulation Displacement ได้รับการปกป้องโดยอุปกรณ์ป้องกัน จึงมีความทนต่อแรงดึงดีเยี่ยมและช่วยป้องกันฝุ่น
ประกอบง่าย โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย (ชนิด ID)
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง ID ที่มีราคาแพง เพียงเสียบสายไฟเข้าไปในตัวป้องกันและขันให้แน่นด้วยเครื่องมือ ID เพื่อประกอบ
รองรับการเชื่อมต่อแบบอินไลน์ (ชนิดย้ำหัวสาย)
รองรับการเชื่อมต่อแบบอินไลน์ ทำให้สามารถดึงสัญญาณจากกลางสายเคเบิ้ลได้
รองรับการดึงสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อแบบอินไลน์
สายไฟ/ DF1 คอนเนคเตอร์ ID/ แผ่นวงจร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |
---|---|
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | DF1-PD2428SCB |
หมายเลขชม | CL0541-0661-9-00 |
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | AC 250 V |
จำนวนการครบกำหนดและการไม่ครบกำหนด | 30 |
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | หางปลา |
ประเภท ขดลวด รองรับการใช้งาน | สาย Discrete |
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG) | AWG 28 ถึง 24 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -30 ถึง 85°C |
ประสิทธิภาพเชิงกล | |
ความหนาของชั้นผิวชุบ | 0.2 มม |
สเปคเชิงไฟฟ้า | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | สูงสุด 650 V |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | |
สายไฟ/สายเคเบิ้ลประเภท UL | UL 1061, 1007 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งาน | 0.900 ถึง 1.500 มม |
สเปคบรรจุภัณฑ์ | |
หน่วยขาย | ซอง |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 0.058 ก |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เทอร์มินอล ช่องเสียบ ส่วนหัว ขาช็อตวงจร อุปกรณ์เสริม |
---|---|
ชุดสายไฟ | ใช่ |
จำนวนผู้ติดต่อ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 |
จำนวนแถว (ส่วนผสมพันธุ์) | 1 |
ระยะพิทช์ติดตั้ง | 2.5 มม |
เปิด พิทช์ | 2.5 มม |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 3 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | AC 250 V |
จำนวนการครบกำหนดและการไม่ครบกำหนด | ชุบผิวดีบุก: 30, ชุบผิวทอง: 50 |
วิธีการติดตั้ง กระดาน | รูทะลุ DIP |
ทิศทางการเปิด | แบบตรง มุม ขวา |
สไตล์การติดตั้ง กระดาน | มาตรฐาน บน กระดาน |
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง, ดีบุก |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | หางปลา, Insulation Displacement |
ประเภท ขดลวด รองรับการใช้งาน | สาย Discrete |
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) ต่ำสุด | AWG 28, 24, 26 |
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) สูงสุด | AWG 26, 24 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) | 85, 80°C |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (ต่ำสุด) | -30, -35°C |
อันดับ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1) | ขนาด ขดลวด | AWG 24:3 ก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -30 ถึง 85 ° C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|
AWG 26:2 ก | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | |||
AWG 28:1 ก | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60 ° C (หมายเหตุ 3) | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3) |
คะแนนของ DF1B ซีรีส์ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. - ขั้วต่อ สายไฟ
วัตถุ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|
1. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩหรือมากกว่า | วัดที่ 500 V DC | |
2. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลาย | เพิ่มพลังงานที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดที่ 100 mA | |
4. แรงแทรก / แยกหน่วยเดียว | ขั้นต่ำ:0.44 N (45 gf) สูงสุด 4.4 N (450 gf) | วัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า □ 0.635 ± 0.002 มม | |
5. ทนการสั่นสะเทือน | จะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่า | เครื่องวัดความถี่:10 ถึง 55 hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม. สามทิศทาง 2 ชม | |
6. ต้านทานความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่า | ปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ± 2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่า | (-55 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที> 85 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที)5 รอบ | |
8. ความทนทาน (การเข้าคู่/แยกออก) | ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า | ชุบ ดีบุก: 30 ครั้ง | ชุบทอง: 50 ครั้ง |
9. ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อน | ไม่มีการหลอมชิ้นส่วน เรซิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพ | ไหล: 250 ° C เป็นเวลา 10 วินาที | ตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที |
มาตรฐานและเงื่อนไขของ DF1B ซีรีส์ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. - ขั้วต่อ สายไฟ
(หมายเหตุ 1)พิกัดกระแสไฟฟ้า อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ขดลวด ใช้เฉพาะการให้คะแนนของส่วนหัวคือ 3 A
(โน้ต 2) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3)คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีขาว (ธรรมชาติ) | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส ID สำหรับช่องเสียบ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
หางปลา ติดต่อสำหรับ ช่องเสียบ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีขาว (ธรรมชาติ) | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - | |
ปลั๊ก in-line | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์ เรซิ่น | สีขาว (ธรรมชาติ) | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส ID สำหรับปลั๊กอินไลน์ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
ขั้วหางปลาสำหรับปลั๊กอินไลน์ | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง | - |
วัสดุ ของ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. ซีรีส์ DF1B - ขั้วต่อ สายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
DF1B-2022PC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.42 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | เกลียวนอก | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล | NA | NA | 20–22 | NA | NA | ประเภทบรรจุภัณฑ์:ต่างๆ |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน)(V) | UL CSA:30 โวลต์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF1B-2022PC ในชุด คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
DF1B-10DP-2.5DS(01) |
DF1B-10DP-2.5DSA(01) |
DF1B-10DS-2.5RC |
DF1B-2022PCB |
DF1B-2022SC |
DF1B-2022SCA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 38.36 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์ | สองแถว | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | |||
฿ 53.72 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 10 | สำหรับ PCB | 3 | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ทอง | พินเฮดเดอร์ | สองแถว | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | |||
฿ 407.34 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | [อื่น ๆ] หางปลา/ เชื่อม | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ต | สองแถว | NA | NA | 2.5 | 2.5 | ใช้กับ ปลั๊ก รีเลย์ ( แม่กุญแจ แบบธรรมดา) และ พินเฮดเดอร์ ต่างๆ | ||
฿ 30.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ทอง | เทอร์มินอล | NA | NA | 20–22 | NA | NA | ประเภทบรรจุภัณฑ์:ต่างๆ | |||
฿ 226.67 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ดีบุก | เทอร์มินอล | NA | NA | 20–22 | NA | NA | ประเภทบรรจุภัณฑ์:ต่างๆ | |
฿ 252.77 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | ตัวเมีย | - | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | หางปลา | - | ทอง | เทอร์มินอล | NA | NA | 20–22 | NA | NA | ประเภทบรรจุภัณฑ์:ต่างๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง