1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)
  • คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)
  • คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)
  • คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ชนิดใหม่ที่ขั้วต่อ IDC ถูกใส่ไว้ในเคส
· สายไฟที่มีความจุต่างกันจึงสามารถใช้งานในเคสเดียวกันได้โดยการใช้ทั้งหางปลาและขั้วต่อ IDC
· สามารถเปลี่ยนขั้วต่อหลังจากการเชื่อมได้ ทำให้สามารถในการซ่อมบำรุงรักษาได้อย่างยอดเยี่ยม
· ปกป้องชิ้นส่วน IDC ด้วยเคสเพื่อความน่าเชื่อถือระดับสูง
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักร IDC ราคาแพงเนื่องจากงาน IDC สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์บนเครื่องเข้าหัวรุ่นเดิม
· มีตัวเลือกส่วนหัวที่มีรายละเอียดสูงเพื่อรองรับการ Potting (การเติมเรซิ่น) ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการป้องกันน้ำ
· กำหนดหน้าสัมผัสแบบแถวเดี่ยวและแถวคู่ด้วยการชุบดีบุกมาตรฐานหรือทอง สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิด “Board-to-Cable” และ “อินไลน์”
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ
·สำหรับอุปกรณ์ OA ทุกประเภทรวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารและ เครื่องพิมพ์

สาย พิทช์ ช์ 2.5 มม. - สายไฟ กระดาน และ สายไฟ เคเบิล - คอนเนคเตอร์ สายไฟ

ทิศทางการติดตั้ง แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบการ หน้าสัมผัส และแผ่น หน้าสัมผัส มีให้เลือกมากมาย

ทิศทางการติดตั้ง แผ่นวงจร หลากหลายรูปแบบการ หน้าสัมผัส และแผ่น หน้าสัมผัส มีให้เลือกมากมาย

คุณสมบัติหลักของ DF1B ซีรีส์ 2.5-mm พิทช์ กระดาน-to- สายไฟ connectors

ความสูงการติดตั้งแผ่นวงจร (ชนิดหางปลา )
ชนิด Low Profile มีขนาด 10 มม. และ 2.5 มม.

ส่วน Insulation Displacement มีการปกป้องโดยอุปกรณ์ป้องกัน (ชนิด ID)
พื้นที่ Insulation Displacement ได้รับการปกป้องโดยอุปกรณ์ป้องกัน จึงมีความทนต่อแรงดึงดีเยี่ยมและช่วยป้องกันฝุ่น

ประกอบง่าย โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย (ชนิด ID)
ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง ID ที่มีราคาแพง เพียงเสียบสายไฟเข้าไปในตัวป้องกันและขันให้แน่นด้วยเครื่องมือ ID เพื่อประกอบ

รองรับการเชื่อมต่อแบบอินไลน์ (ชนิดย้ำหัวสาย)
รองรับการเชื่อมต่อแบบอินไลน์ ทำให้สามารถดึงสัญญาณจากกลางสายเคเบิ้ลได้

รองรับการดึงสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อแบบอินไลน์ สายไฟ/ DF1 คอนเนคเตอร์ ID/ แผ่นวงจร

รองรับการดึงสัญญาณผ่านการเชื่อมต่อแบบอินไลน์
สายไฟ/ DF1 คอนเนคเตอร์ ID/ แผ่นวงจร

สเปค ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชื่อ ผลิตภัณฑ์DF1-PD2428SCB
หมายเลขชมCL0541-0661-9-00
ประสิทธิภาพการทำงานขั้นพื้นฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)AC 250 V
จำนวนการครบกำหนดและการไม่ครบกำหนด30
ชุบผิวหน้าสัมผัสทอง
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟหางปลา
ประเภท ขดลวด รองรับการใช้งานสาย Discrete
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG)AWG 28 ถึง 24
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-30 ถึง 85°C
ประสิทธิภาพเชิงกล
ความหนาของชั้นผิวชุบ0.2 มม
สเปคเชิงไฟฟ้า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 650 V
ขนาดผลิตภัณฑ์
สายไฟ/สายเคเบิ้ลประเภท ULUL 1061, 1007
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้มสายไฟที่รองรับการใช้งาน0.900 ถึง 1.500 มม
สเปคบรรจุภัณฑ์
หน่วยขายซอง
น้ำหนักผลิตภัณฑ์0.058 ก
ชนิดของคอนเนคเตอร์เทอร์มินอล ช่องเสียบ ส่วนหัว ขาช็อตวงจร อุปกรณ์เสริม
ชุดสายไฟใช่
จำนวนผู้ติดต่อ2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
จำนวนแถว (ส่วนผสมพันธุ์)1
ระยะพิทช์ติดตั้ง2.5 มม
เปิด พิทช์2.5 มม
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)AC 250 V
จำนวนการครบกำหนดและการไม่ครบกำหนดชุบผิวดีบุก: 30, ชุบผิวทอง: 50
วิธีการติดตั้ง กระดานรูทะลุ DIP
ทิศทางการเปิดแบบตรง มุม ขวา
สไตล์การติดตั้ง กระดานมาตรฐาน บน กระดาน
ชุบผิวหน้าสัมผัสทอง, ดีบุก
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟหางปลา, Insulation Displacement
ประเภท ขดลวด รองรับการใช้งานสาย Discrete
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) ต่ำสุดAWG 28, 24, 26
ขนาด ขดลวด รองรับการใช้งาน (AWG) สูงสุดAWG 26, 24
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)85, 80°C
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (ต่ำสุด)-30, -35°C

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

อันดับพิกัดกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 1)
ขนาด ขดลวดAWG 24:3 กช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน-30 ถึง 85 ° C (หมายเหตุ 2)
AWG 26:2 กช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%
AWG 28:1 กช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60 ° C (หมายเหตุ 3)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC 250 Vช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3)

คะแนนของ DF1B ซีรีส์ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. - ขั้วต่อ สายไฟ

วัตถุมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩหรือมากกว่าวัดที่ 500 V DC
2. ทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลายเพิ่มพลังงานที่ 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดที่ 100 mA
4. แรงแทรก / แยกหน่วยเดียวขั้นต่ำ:0.44 N (45 gf) สูงสุด 4.4 N (450 gf)วัดโดยใช้ ขาพิน เหล็กกล้า □ 0.635 ± 0.002 มม
5. ทนการสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องสำหรับ 1 μsหรือมากกว่าเครื่องวัดความถี่:10 ถึง 55 hz ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว:0.75 มม. สามทิศทาง 2 ชม
6. ต้านทานความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่าปล่อยทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ± 2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า:1,000 MΩหรือมากกว่า(-55 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที> 85 ° C:30 นาที> 5 ถึง 35 ° C:10 นาที)5 รอบ
8. ความทนทาน (การเข้าคู่/แยกออก)ความต้านทานหน้าสัมผัส:30 mΩหรือน้อยกว่าชุบ ดีบุก: 30 ครั้งชุบทอง: 50 ครั้ง
9. ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อนไม่มีการหลอมชิ้นส่วน เรซิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพไหล: 250 ° C เป็นเวลา 10 วินาทีตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 300 ° C เป็นเวลา 3 วินาที

มาตรฐานและเงื่อนไขของ DF1B ซีรีส์ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. - ขั้วต่อ สายไฟ

(หมายเหตุ 1)พิกัดกระแสไฟฟ้า อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด ขดลวด ใช้เฉพาะการให้คะแนนของส่วนหัวคือ 3 A
(โน้ต 2) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3)คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งานช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่ได้รับพลังงานหลังจากติดตั้งบอร์ด

วัสดุของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีขาว (ธรรมชาติ)UL94V-0
หน้าสัมผัส ID สำหรับช่องเสียบหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
หางปลา ติดต่อสำหรับ ช่องเสียบหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีขาว (ธรรมชาติ)UL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
ปลั๊ก in-lineฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์ เรซิ่นสีขาว (ธรรมชาติ)UL94V-0
หน้าสัมผัส ID สำหรับปลั๊กอินไลน์หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-
ขั้วหางปลาสำหรับปลั๊กอินไลน์หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก หรือ ชุบทอง-

วัสดุ ของ กระดาน พิทช์ ช์ 2.5 มม. ซีรีส์ DF1B - ขั้วต่อ สายไฟ

รหัสสินค้า
DF1B-24DP-2.5DS(01)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 108.53

CONNECTOR 1 ชิ้น 98 วัน 10เกลียวนอก24สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมทองพินเฮดเดอร์สองแถวNANA2.52.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (มาตรฐาน)(V) UL CSA:30 โวลต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF1B-24DP-2.5DS(01) ในชุด คอนเน คอนเนคเตอร์ สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1B (พิทช์ 2.5 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF1B-10DP-2.5DS(01)
DF1B-10DP-2.5DSA(01)
DF1B-10DS-2.5RC
DF1B-24DP-2.5DSA(01)
DF1B-24DS-2.5RC
DF1B-24PR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 38.36

1 ชิ้น 98 วัน -เกลียวนอก10สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมทองพินเฮดเดอร์สองแถวNANA2.52.5-

฿ 53.72

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก10สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงทองพินเฮดเดอร์สองแถวNANA2.52.5-

฿ 407.34

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3[อื่น ๆ] หางปลา/ เชื่อมแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวNANA2.52.5ใช้กับ ปลั๊ก รีเลย์ ( แม่กุญแจ แบบธรรมดา) และ พินเฮดเดอร์ ต่างๆ

฿ 42.50

3 ชิ้น 5 วัน -เกลียวนอก24สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงทองพินเฮดเดอร์สองแถวNANA2.52.5-

฿ 46.19

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย24[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3[อื่น ๆ] หางปลา/ เชื่อมแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวNANA2.52.5ใช้กับ ปลั๊ก รีเลย์ ( แม่กุญแจ แบบธรรมดา) และ พินเฮดเดอร์ ต่างๆ

฿ 136.93

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -เกลียวนอก-[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3เชื่อม ความดัน-ดีบุกเทอร์มินอลNANA24NANAประเภทบรรจุภัณฑ์:ต่างๆ