1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1E (พิทช์ 2.5 มม.)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1E (พิทช์ 2.5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดล็อคเต็ม ระยะพิตช์ 2.5 มม. สำหรับการเชื่อมต่อสายแยก (สินค้าผ่านการรับรอง UL / CAN / UL)
[คุณสมบัติ]
· ใช้กลไกล็อคแบบเต็มซึ่งมีระบบล็อคด้านใน
· สามารถป้องกันการหลุดเนื่องจากการกระแทกภายนอกที่ไม่คาดคิดได้
· สินค้าผ่านรับการรับรอง UL / CAN / UL
· พร้อมฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม
· เพิ่มแรงยึดของเทอร์มินอลย้ำและป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ
· ใช้แลนซ์ขึ้นรูป
· ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด
· มาตรการป้องกันการแตกร้าวของตะกั่วบัดกรี
· รองรับการพ็อตติ้ง (เติมเรซิ่น)
· ลดต้นทุนของโรงงานผลิต
· การใช้งานที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟหลากหลายรูปแบบ

คุณสมบัติหลักของคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 2.5 มม. ซีรีส์ DF1E พร้อมตัวล็อค

เพิ่มฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม/กลไกล็อคแบบเต็มที่มีระบบล็อคด้านใน/การป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด

เพิ่มฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม/กลไกล็อคแบบเต็มที่มีระบบล็อคด้านใน/การป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด

สามารถล็อคได้สองชั้น

สามารถล็อคได้สองชั้น

เพิ่มฟังก์ชันล็อคแบบเต็ม

กลไกล็อคแบบเต็มซึ่งมีระบบล็อคด้านใน กลไกนี้ป้องกันการหลุดเนื่องจากการกระแทกจากภายนอกที่ไม่คาดคิด

เพิ่มแรงยึดหน้าสัมผัสการย้ำและการป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ

ล็อคสองชั้นนี้จะเปิดใช้งานสำหรับวิธีใช้งานซึ่งใช้การบีบอัดกับสายเคเบิล เพื่อเพิ่มแรงยึดหน้าสัมผัสการย้ำ และป้องกันการเสียบเข้าครึ่ง ๆ กลาง ๆ (การเสียบเข้าที่ไม่สมบูรณ์) ของหน้าสัมผัสการย้ำ

ใช้แลนซ์ขึ้นรูป

มีการใช้แลนซ์ขึ้นรูปเนื่องจากแลนซ์หน้าสัมผัสอาจเสียรูปเนื่องจากการพันกันของเทอร์มินอลหลังจากการย้ำ

ป้องกันการเสียบเข้าที่ผิด

ติดตั้งกลไกที่ป้องกันการเสียบย้อนทางและการเสียบเข้าระหว่างหน้าสัมผัสที่แตกต่างกันได้อย่างสมบูรณ์

มาตรการป้องกันการแตกร้าวของตะกั่วบัดกรี

ใช้เรซิ่นเสริมแก้วสำหรับพินเฮดเดอร์เพื่อป้องกันการแตกร้าวของเหล็กผสมที่เกิดจากการหดตัวเพราะความร้อน

รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์)

พินเฮดเดอร์ที่รองรับการพ็อตติ้งในกลุ่มสินค้านี้ มีรุ่นโครงต่ำ (การเปรียบเทียบภายใน) ที่มีความสูงในการติดตั้ง 19.8 มม. (ไม่มีรีเทนเนอร์) ที่รองรับการพ็อตติ้งได้ถึง 8 มม.

ลดต้นทุนอุปกรณ์การผลิต

เนื่องจากหน้าสัมผัสย้ำซีรีส์ DF1B ใช้สำหรับหน้าสัมผัสตัวเมีย จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม หากใช้รีเทนเนอร์กับสาย AWG#22 หรือสูงกว่า โปรดใช้หน้าสัมผัสย้ำ DF1E หน้าสัมผัสย้ำแบบอินไลน์ตัวเมียใช้ร่วมกับหัวต่อ DF1B จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนกับอุปกรณ์ใหม่

การใช้งานที่หลากหลาย

แผงวงจรบัดกรีชนิด DIP และชนิดต่อในแนวเดียวกับท่อพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย มีอยู่ในสินค้าซีรีส์เดียวกัน

สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ C-UL
รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า (หมายเหตุ 1)
AWG # 20 ถึง 24: 3 A
26: 2 A
28: 1 A
30: 0.5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -35 ถึง + 85°C (หมายเหตุ 2)
ช่วงความชื้นในการทำงาน 40 ถึง 80%
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ -10 ถึง +60°C (หมายเหตุ 3)
ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 3)
พิกัดของสินค้าตามมาตรฐาน UL และ C-UL
พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้าAWG # 20 ถึง 22: 3 A
AWG#24 ถึง 28: 1 A
AWG#30: 0.5 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า30 V AC

UL, C-UL หมายเลขไฟล์ E52653
(ประเทศที่ใช้ C-UL: แคนาดา / ประเทศที่ใช้ UL: สหรัฐอเมริกา)

รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดที่ 20 mV หรือน้อยกว่า และ 1 mA
2. ความต้านทานฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไปวัดค่าที่ 500 V DC
3. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกใช้แรงดันไฟฟ้า 650 V AC เป็นเวลา 1 นาที
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด 0.29 N, สูงสุด 4.41 Nวัดโดยใช้พินเหล็กกล้า □ 0.635 ± 0.002
5. ความทนทาน (เสียบเข้า/ดึงออก)30 mΩ หรือต่ำกว่าการเสียบเข้าและดึงออก 30 ครั้ง
6. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม. สามทิศทาง, 2 ชม.
7. การทนแรงกระแทกต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นการเร่งความเร็ว: 490 m/s2, 11 ms, คลื่นไซน์แบบครึ่ง 3 ทิศทาง ทิศทางละสามครั้ง
8. การทนความชื้น30 mΩ หรือต่ำกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
9. รอบอุณหภูมิ30 mΩ หรือต่ำกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 5 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 5 นาที) 5 รอบ
10. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการลดรูปของส่วนประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโฟลว์: 260°C 10 วินาที
การบัดกรีแบบแมนนวล - อุณหภูมิหัวแร้ง: 300°C เป็นเวลา 3 วินาที

หมายเหตุ 1: พิกัดกระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดสายไฟที่ใช้ ค่าพิกัดของเฮดเดอร์คือ 3 A
(หมายเหตุ 2) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 3) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร

รายละเอียดสินค้า

ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส, ซ็อกเก็ต, เฮดเดอร์, ปลั๊กอินไลน์, อุปกรณ์เสริม
มาตรฐานที่สอดคล้องJIS, IEC
จำนวนหน้าสัมผัส2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
จำนวนแถว (ส่วนที่เชื่อมต่อ)1
ระยะพิทช์ติดตั้ง3 mm
ระยะพิตช์ช่องเปิด2.5 mm
พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)250 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30, 50
วิธีติดตั้งแผงวงจรรูทะลุ DIP
ทิศทางการเปิดแบบตรง
สไตล์การติดตั้งแผงวงจรมาตรฐานบนแผงวงจร
วิธีการติดตั้งแผงSnap-In
การชุบผิวหน้าสัมผัสทอง, ดีบุก
วิธีเดินสายไฟหางปลา
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้สาย Discrete
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (AWG) ต่ำสุดAWG 22, 28
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน (AWG) สูงสุดAWG 20, 24
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด)85°C
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ)-35°C
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow Wireมี

วัสดุของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐานความหน่วงไฟ
ซ็อกเก็ตฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีธรรมชาติ (สีขาว)UL94V-0
เฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่น (เสริมแก้ว)สีธรรมชาติ (สีเบจ)UL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบดีบุกหรือทอง
ปลั๊กอินไลน์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีธรรมชาติ (สีขาว)UL94V-0
รีเทนเนอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีดำUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือทอง

ข้อควรระวังในการใช้สินค้า

1. เงื่อนไขการบัดกรีที่แนะนำ

  • เงื่อนไขโฟลว์สำหรับอุปกรณ์บัดกรีอัตโนมัติ - อุณหภูมิบัดกรี: 260°C, เวลาในการบัดกรี: ภายใน 10 วินาที
  • เงื่อนไขการบัดกรีแบบแมนนวล - อุณหภูมิหัวแร้ง: 300°C เวลาในการบัดกรี: ภายใน 3 วินาที

2. เงื่อนไขการทำความสะอาด

  • หากล้างด้วยเฮดเดอร์ที่รองรับการพ็อตติ้ง โปรดทราบว่าน้ำยาทำความสะอาดที่ตกค้างภายในเฮดเดอร์อาจทำให้การทำงานผิดปกติได้

3. ข้อควรระวัง

  • การฝืนดึงคอนเนคเตอร์ออกอาจทำให้คอนเนคเตอร์เสียหายได้ หากการดึงออกทำได้ยาก ให้ค่อย ๆ ดันคอนเนคเตอร์เข้าไปและใช้ล็อคเพื่อช่วยในการดึงออก
  • อาจใช้ความตึงกับสายไฟได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินสายไฟภายในอุปกรณ์ แต่ก็อาจทำให้หน้าสัมผัสหลุดออกได้ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้รีเทนเนอร์เมื่อเกิดปัญหานี้
  • สามารถป้องกันการเสียบหน้าสัมผัสเข้าอย่างไม่สมบูรณ์โดยการติดตั้งรีเทนเนอร์ แต่อาจไม่สามารถติดตั้งรีเทนเนอร์ได้หากหน้าสัมผัสยื่นออกมานอกซ็อกเก็ต เสียบหน้าสัมผัสเข้าไปให้แน่นแล้วติดตั้งรีเทนเนอร์
  • หากใช้กระบวนการพ็อตติ้ง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เติมเรซิ่นให้คอนเนคเตอร์โดยคำนึงถึงความตึงผิวของเรซิ่น
  • สี/เฉดสีของสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตของสินค้านี้หรือสถานะการจัดเก็บสินค้าหลังการผลิต แต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
รหัสสินค้า
DF1EG-10P-2.5DSA(05)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 62.54

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก10สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์สินค้าที่รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์)NANA2.5DIP แบบตรง2.5-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF1EG-10P-2.5DSA(05) ในชุด สาย Discrete สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ซีรีส์ DF1E (พิทช์ 2.5 มม.)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF1E-10P-2.5DS(05)
DF1E-10S-2.5C
DF1E-11S-2.5C
DF1E-12S-2.5C
DF1E-13S-2.5C
DF1EG-7P-2.5DSA(05)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ สอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ

฿ 1,741.28

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -เกลียวนอก10สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมดีบุกพินเฮดเดอร์NANANA2.5DIP งอ2.5-

฿ 565.33

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3หางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตNANANA2.5เคส หางปลา2.5ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E

฿ 867.81

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย11[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3หางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตNANANA2.5เคส หางปลา2.5ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E

฿ 879.62

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย12[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3หางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตNANANA2.5เคส หางปลา2.5ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E

฿ 775.90

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -ตัวเมีย13[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ3หางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตNANANA2.5เคส หางปลา2.5ใช้เทอร์มินอลซีรีส์ DF1B สำหรับเทอร์มินอลแบบย้ำตัวเมีย หากติดตั้งรีเทนเนอร์โดยใช้สายไฟ AWG#22 หรือสูงกว่า ให้ใช้เทอร์มินอลแบบย้ำ DF1E

฿ 44.10

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก7สำหรับ PCB3[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์สินค้าที่รองรับการพ็อตติ้ง (เรซิ่นฟิลเลอร์)NANA2.5DIP แบบตรง2.5-