1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HIF3F ซีรีส์ 2.54 มม. หัวพินชนิดกล่องพิทช์บ็อกซ์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • HIF3F ซีรีส์ 2.54 มม. หัวพินชนิดกล่องพิทช์บ็อกซ์
  • HIF3F ซีรีส์ 2.54 มม. หัวพินชนิดกล่องพิทช์บ็อกซ์
  • HIF3F ซีรีส์ 2.54 มม. หัวพินชนิดกล่องพิทช์บ็อกซ์
  • HIF3F ซีรีส์ 2.54 มม. หัวพินชนิดกล่องพิทช์บ็อกซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า ชนิดกล่องพร้อม กลไก ป้องกันการสอดกลับด้าน
[คุณสมบัติ]
·สามารถจับคู่กับ ช่องเสียบ ซีรีส์ HIF3B
·ขาพิน HIF3E ส่วนหัวพร้อมกับผนังสำหรับการปกป้องผู้ติดต่อ
· รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ HIF3B
[การประยุกต์ใช้งาน]
·คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เทอร์มินอล PPC อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุปกรณ์ OA อุปกรณ์สายไฟ ประเภทต่างๆ ฯลฯ

พินเฮดเดอร์ ชนิด กล่อง ชนิดที่มีการยึดติด ความหนาแน่นสูงพร้อม กลไก ป้องกันการแทรกที่ผิดพลาด

รายการซีรีส์ HIF3F

รายการซีรีส์ HIF3F

สเปค ของ พินเฮดเดอร์ ช์ พิทช์ HIF3F ซีรี่ส์ 2.54 มม. ซีรี่ส์

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

อันดับพิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 200 V AC
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -55 ถึง + 85 ° C (หมายเหตุ 1)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน: 40 ถึง 80%
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ -10 ถึง + 60 ° C (หมายเหตุ 2)
ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
วัตถุมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩหรือมากกว่าวัดที่ 500 V DC
2. ทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะต้องไม่มีวาบไฟตามผิวหรืออิเล็กทริกสลายเพิ่มพลังงานที่ 650 V AC RMS เวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส15 mΩหรือน้อยกว่าวัดที่ 0.1 A
4. ทนการสั่นสะเทือนจะต้องไม่มีความไม่ต่อเนื่องทางไฟฟ้าเป็นเวลา 1 μsหรือมากกว่า10 ถึง 55 hz, ชนิดแอมพลิจูดค่าเดียว: 0.75 มม., 3 ทิศทาง, 2 ชั่วโมง
5. ต้านทานความชื้นความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 1,000 MΩหรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40 ° C ± 2 ° C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
6. วงจรอุณหภูมิจะต้องไม่มีการแตกร้าวหรือความผิดปกติกับชิ้นส่วนใด ๆ(-55°C: 30 นาที > 15 ถึง 35 ° c: สูงสุด 5 นาที > 125 ° c: 30 นาที > 15 ถึง 35 ° c: สูงสุด 5 นาที) 5 รอบ
7. ความทนทาน (การผสมพันธุ์ / การผสมพันธุ์)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 15 mΩหรือน้อยกว่า500 ครั้ง
8. ตะกั่วบัดกรี ทนความร้อนไม่มีการหลอมชิ้นส่วน เรซิ่น มีผลต่อประสิทธิภาพตะกั่วบัดกรี อาบน้ำ: 260 ° C เป็นเวลา 10 วินาที
ตะกั่วบัดกรี ด้วยตนเอง: อุณหภูมิ หัวแร้งบัดกรี 360 ° C เป็นเวลา 5 วินาที

(หมายเหตุ 1) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของ กระแสไฟฟ้า
(โน้ต 2) คำว่า "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล" หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานก่อนการติดตั้งและใช้งาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานและช่วงความชื้นครอบคลุมเงื่อนไขที่ไม่ได้ดำเนินการของตัวเชื่อมต่อที่ติดตั้งในการจัดเก็บการจัดส่งหรือระหว่างการขนส่ง
(หมายเหตุ 3) ข้อมูลที่มีอยู่ในแคตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับชุด ผลิตภัณฑ์ นี้ หน้าสัมผัส เราสำหรับแบบและ สเปค สำหรับ รหัสรุ่น/ Part number เฉพาะที่แสดง

วัสดุ

ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงาบันทึก
ฉนวนไฟฟ้าPBT เรซิ่นสีดำUL94V-0
รายชื่อผู้ติดต่อทองเหลืองชุบผิวนิกเกิล + การเลือก ชุบทอง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ผลิตภัณฑ์ และขนาด

พินเฮดเดอร์ ชนิดตรง

พินเฮดเดอร์ ชนิดตรง

พินเฮดเดอร์ ชนิดตรง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

 
หมายเลข ผลิตภัณฑ์จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อABC
HIF3F-10PA-2.54DSA (71)CL615-0061-3-711020.517.510.16
HIF3F-16PA-2.54DSA (71)CL615-0062-6-711628.125.117.78
HIF3F-20PA-2.54DSA (71)CL615-0063-9-712033.230.222.86
HIF3F-26PA-2.54DSA (71)CL615-0064-1-712640.837.830.48
HIF3F-30PA-2.54DSA (71)CL615-0065-4-713045.942.935.56
HIF3F-34PA-2.54DSA (71)CL615-0066-7-713451.048.040.64
HIF3F-40PA-2.54DSA (71)CL615-0067-0-714058.655.648.26
HIF3F-50PA-2.54DSA (71)CL615-0068-2-715071.368.360.96
HIF3F-60PA-2.54DSA (71)CL615-0069-5-716084.081.073.66

 

หัวเข็มหมุดชนิดมุมฉาก

หัวเข็มหมุดชนิดมุมฉาก

หัวเข็มหมุดชนิดมุมฉาก

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

 
หมายเลข ผลิตภัณฑ์จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อABC
HIF3F-10PA-2.54DS (71)CL615-0041-6-711020.517.510.16
HIF3F-16PA-2.54DS (71)CL615-0042-9-711628.125.117.78
HIF3F-20PA-2.54DS (71)CL615-0043-1-712033.230.222.86
HIF3F-26PA-2.54DS (71)CL615-0044-4-712640.837.830.48
HIF3F-30PA-2.54DS (71)CL615-0045-7-713045.942.935.56
HIF3F-34PA-2.54DS (71)CL615-0046-0-713451.048.040.64
HIF3F-40PA-2.54DS (71)CL615-0047-2-714058.655.648.26
HIF3F-50PA-2.54DS (71)CL615-0048-5-715071.368.360.96
HIF3F-60PA-2.54DS (71)CL615-0049-8-716084.081.073.66

 

แนะนำการ วาด แผ่นวงจร ดรออิ้งบอกขนาด

แนะนำการ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร สำหรับ พินเฮดเดอร์ ชนิดตรง

แนะนำการ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร สำหรับ พินเฮดเดอร์ ชนิดตรง

แนะนำการ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร สำหรับ พินเฮดเดอร์ ชนิด มุม

แนะนำการ ดรออิ้งบอกขนาด แผ่นวงจร สำหรับ พินเฮดเดอร์ ชนิด มุม

รหัสสินค้า
HIF3F-10PA-2.54DS(71)
HIF3F-10PA-2.54DSA(71)
HIF3F-16PA-2.54DS(71)
HIF3F-16PA-2.54DSA(71)SALE
HIF3F-20PA-2.54DS(71)
HIF3F-20PA-2.54DSA(71)
HIF3F-26PA-2.54DS(71)
HIF3F-26PA-2.54DSA(71)
HIF3F-30PA-2.54DS(71)SALE
HIF3F-30PA-2.54DSA(71)
HIF3F-34PA-2.54DS(71)
HIF3F-34PA-2.54DSA(71)
HIF3F-40PA-2.54DS(71)
HIF3F-40PA-2.54DSA(71)SALE
HIF3F-50PA-2.54DS(71)
HIF3F-50PA-2.54DSA(71)
HIF3F-60PA-2.54DS(71)
HIF3F-60PA-2.54DSA(71)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 81.83

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10มุม

฿ 81.83

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10แบบตรง

฿ 62.08

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -16มุม

฿ 96.89

฿ 58.23

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16แบบตรง

฿ 132.31

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20มุม

฿ 151.87

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -20แบบตรง

฿ 482.64

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -26มุม

฿ 154.34

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -26แบบตรง

฿ 131.13

฿ 78.10

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -30มุม

฿ 496.03

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030แบบตรง

฿ 508.31

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -34มุม

฿ 192.93

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -34แบบตรง

฿ 204.77

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน -40มุม

฿ 218.32

฿ 95.58

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -40แบบตรง

฿ 236.50

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน -50มุม

฿ 227.64

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50แบบตรง

฿ 294.53

CONNECTOR 1 ชิ้น 6 วัน 1060มุม

฿ 272.21

CONNECTOR 1 ชิ้น 5 วัน 1060แบบตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน HIF
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก ชนิดของคอนเนคเตอร์ สำหรับ PCB พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC200 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง นิกเกิล + ทองบางส่วน
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ พินเฮดเดอร์ คุณสมบัติ ความเข้ากันได้ของ Hif3B คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 2.54
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85 ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 2.54