1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเน็กเตอร์อินเตอร์เฟซสี่เหลี่ยมขนาด 1.78 มม. ซีรี่ส์ QM

คอนเน็กเตอร์อินเตอร์เฟซสี่เหลี่ยมขนาด 1.78 มม. ซีรี่ส์ QM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ อินเทอร์เฟซสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ พิทช์ ช์ 1.78 มม. พร้อมหน้าสัมผัสชนิด เบลโลว์
·สองวิธีในการ สายต่อปลายสาย:ประเภท IDC และประเภท ตะกั่วบัดกรี
·ใช้เปลือกโลหะเพื่อป้องกันเอฟเฟกต์และเพื่อใช้เป็น มาตราการแก้ไข ป้องกันเสียงรบกวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อินเตอร์เฟซ ของเทอร์มินัลมือถืออุปกรณ์ต่อพ่วง / เทอร์มินอล และอุปกรณ์ดิจิทัล

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์

เคส ฝาเปิดเป๋พร้อม ล็อค

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์AB
CL226-0057-7-508QM-8-CS (50)18.02φ4.8
CL226-0058-0-5014QM-14-CS (50)23.36φ5.5

เคส ฝาครอบฮู้ด

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ABC
14QM-14-CV20.7618.5φ5.5

รองรับกับเครื่องป้องกัน

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์ABC
14QM10-14R-PR (52)31.3626.3614.96
26QM10-26R-PR (52)42.0437.0425.64

เต้ารับพร้อมตัวป้องกัน (ไม่มีรูสำหรับติดตั้ง)

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์AB
CL226-0073-3-508QM10-8R (L) -PR1 (50)17.829.62
CL226-0023-5-5014QM10-14R (L) -PR1 (50)23.1614.96

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ สำหรับ เคส ปิดพร้อมตัว ล็อค

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์AB
CL226-0062-7-5014QM30-14PA-EP (50)19.4614.66

ประเภท ตะกั่วบัดกรี

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์AB
CL226-0083-7-508QM40-8PA-EP (50)14.129.32
CL226-0076-1-5014QM40-14PA-EP (50)19.4614.66
CL226-0080-9-5026QM40-26PA-EP (50)30.1425.34

ปลั๊กต่อสำหรับฝาครอบฝากระโปรง

QM ซีรี่ส์ คอนเนคเตอร์ อินเตอร์เฟสแบบ พิท ช์แบบ พิทช์ ขนาด 1.78 มม: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

จำนวนชั่วโมงจำนวนผู้ติดต่อหมายเลข ผลิตภัณฑ์AB
CL226-0009-4-5014QM30-14P-EP (50)19.4614.66
รหัสสินค้า
QM10-26R-PR(52)
QM40-26PA-EP(50)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ

฿ 396.39

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมียสำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมเต้ารับพร้อมตัวป้องกัน (พร้อมรูยึด)ตำแหน่งปลาย แผ่นวงจร

฿ 357.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟตะกั่วบัดกรีแบบตรงปลั๊ก (พร้อม แผ่นกราวด์)สำหรับฝาปิดที่มี แม่กุญแจNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร QM
จำนวนหมุด 26 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC100
การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง ทอง คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) 1.78 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล(มิลลิเมตร) 1.78