(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับแบบงอโดยเฉพาะ เพื่อให้มีโครงต่ำบนแผงวงจร
· สามารถดึงสัญญาณได้แม้จากตำแหน่งที่ไม่มีพื้นที่ระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจร
· ชนิดออฟเซ็ตมีโครงต่ำโดยมีความสูงของการติดตั้งแผงวงจรเพียง 1.6 มม. ซึ่งสั้นกว่า
· เฮดเดอร์มีพื้นผิวดูดที่สามารถดูดสุญญากาศได้ และสามารถติดตั้งอัตโนมัติด้วยปะเก็นเชือกแบบนูนได้
· นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแพ็คเกจแบบแม็กกาซีนได้สำหรับชนิดบนแผงวงจร
· เฮดเดอร์มีโครงสร้างแบบกล่องเพื่อป้องกันการบิดงอ และมีมาตรการป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีผนังด้านแผงวงจร จึงไม่มีอันตรายที่เกิดจากการถูแผงวงจรกับซ็อกเก็ต
· มีการเพิ่มฟิตติ้งโลหะเสริมแรงเพื่อป้องกันการหลุดลอกของโลหะผสม
[การใช้งาน]
· สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึง LCD (ผลึกเหลว) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ
ซีรีส์ DF14 นี้สามารถใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง LCD คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ
แผนผังการติดตั้งแผงวงจร
ชนิด DF14 (A)
แผนผังการติดตั้งแผงวงจร
ชนิด DF14H
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1) | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 150 V AC | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 40 ถึง 80% | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2) |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | ||
---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 500 MΩ ขึ้นไป | วัดที่ 100 V DC | ||
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | ||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | ||
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ต่ำสุด 0.15 N (15 gf), สูงสุด 3 N (300 gf) | วัดโดยใช้พินเหล็กกล้า □0.3 ± 0.002 มม. | ||
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง | ||
6. ความทนต่อความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | ||
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ | ||
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ชุบดีบุก: เชื่อมต่อ/ถอด 30 รอบ, ชุบทอง: เชื่อมต่อ/ถอด 50 รอบ | ||
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | ประเภท SMT | รีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 3) ข้อมูลในแค็ตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสินค้าซีรีส์นี้
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — |
พินเฮดเดอร์ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวทองแดงดีบุกหรือชุบผิวทอง | — | |
ตัวยึด | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ดีบุก- ชุบผิวทองแดง | — |
รหัสสินค้า |
---|
DF14-7P-1.25H(55) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 58.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 7 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | SMT งอ | 55 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC150 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF14-7P-1.25H(55) ในชุด คอนเนคเตอร์แบบย้ำชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม., ซีรีส์ DF14
รหัสสินค้า |
---|
DF14-25P-1.25H(25) |
DF14-25S-1.25C |
DF14-2628SCFA |
DF14-7S-1.25C |
DF14-8P-1.25H(55) |
DF14-8S-1.25C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.24 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 25 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | ดีบุกทองแดง | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | SMT งอ | 25 | 1.25 | ||
฿ 14.04 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 25 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | เคส หางปลา | - | 1.25 | ||
฿ 2.23 | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ตัวเมีย | - | - | หางปลา | - | ทอง | เทอร์มินอลย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | AWG26 ถึง 28 | - | - | - | - | ||
฿ 22.50 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 7 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | เคส หางปลา | - | 1.25 | ||
฿ 61.43 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 8 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT) | มุม | ทอง | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | SMT งอ | 55 | 1.25 | ||
฿ 23.20 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ตัวเมีย | 8 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | สินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์ | 1.25 | เคส หางปลา | - | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง