1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบย้ำชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม., ซีรีส์ DF14【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์แบบย้ำชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม., ซีรีส์ DF14
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับแบบงอโดยเฉพาะ เพื่อให้มีโครงต่ำบนแผงวงจร
· สามารถดึงสัญญาณได้แม้จากตำแหน่งที่ไม่มีพื้นที่ระหว่างแผงวงจรกับแผงวงจร
· ชนิดออฟเซ็ตมีโครงต่ำโดยมีความสูงของการติดตั้งแผงวงจรเพียง 1.6 มม. ซึ่งสั้นกว่า
· เฮดเดอร์มีพื้นผิวดูดที่สามารถดูดสุญญากาศได้ และสามารถติดตั้งอัตโนมัติด้วยปะเก็นเชือกแบบนูนได้
· นอกจากนี้ยังสามารถเลือกแพ็คเกจแบบแม็กกาซีนได้สำหรับชนิดบนแผงวงจร
· เฮดเดอร์มีโครงสร้างแบบกล่องเพื่อป้องกันการบิดงอ และมีมาตรการป้องกันการเสียบเข้าที่ผิดอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ยังมีผนังด้านแผงวงจร จึงไม่มีอันตรายที่เกิดจากการถูแผงวงจรกับซ็อกเก็ต
· มีการเพิ่มฟิตติ้งโลหะเสริมแรงเพื่อป้องกันการหลุดลอกของโลหะผสม
[การใช้งาน]
· สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึง LCD (ผลึกเหลว) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิลรูปทรงสี่เหลี่ยม ชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม. พร้อมความสูงในการติดตั้งแผงวงจรที่ลดลง

ซีรีส์ DF14 นี้สามารถใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง LCD คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

ซีรีส์ DF14 นี้สามารถใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง LCD คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ OA ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียงอื่น ๆ

แผนผังการติดตั้งแผงวงจรชนิด DF14 (A)

แผนผังการติดตั้งแผงวงจร
ชนิด DF14 (A)

แผนผังการติดตั้งแผงวงจรชนิด DF14H

แผนผังการติดตั้งแผงวงจร
ชนิด DF14H

คุณสมบัติหลักคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม. ซีรีส์ DF14

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้า1 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1)ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า150 V ACช่วงความชื้นที่ใช้งาน40 ถึง 80%ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน500 MΩ ขึ้นไปวัดที่ 100 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวต่ำสุด 0.15 N (15 gf), สูงสุด 3 N (300 gf)วัดโดยใช้พินเหล็กกล้า □0.3 ± 0.002 มม.
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่าชุบดีบุก: เชื่อมต่อ/ถอด 30 รอบ, ชุบทอง: เชื่อมต่อ/ถอด 50 รอบ
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพประเภท SMTรีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 3) ข้อมูลในแค็ตตาล็อกนี้แสดงถึงข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสินค้าซีรีส์นี้

วัสดุ

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
พินเฮดเดอร์ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวทองแดงดีบุกหรือชุบผิวทอง
ตัวยึดฟอสเฟอร์บรอนซ์ดีบุก- ชุบผิวทองแดง
รหัสสินค้า
DF14-20S-1.25C SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สเปค ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 671.47

฿ 381.46

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย20[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25เคส หางปลา-1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF14-20S-1.25C ในชุด คอนเนคเตอร์แบบย้ำชนิดโครงต่ำ ระยะพิตช์ 1.25 มม., ซีรีส์ DF14

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF14-10S-1.25C
DF14-15S-1.25C
DF14-25P-1.25H(25)
DF14-25S-1.25C
DF14-2628SCFA
DF14-2P-1.25H(55)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สเปค ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 11.10

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25เคส หางปลา-1.25

฿ 26.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย15[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25เคส หางปลา-1.25

฿ 110.24

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก25สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)มุมดีบุกทองแดงพินเฮดเดอร์แถวเดียวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25SMT งอ251.25

฿ 14.04

1 ชิ้น 6 วัน -ตัวเมีย25[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25เคส หางปลา-1.25

฿ 2.23

1 ชิ้น 98 วัน -ตัวเมีย--หางปลา-ทองเทอร์มินอลย้ำสำหรับซ็อกเก็ตAWG26 ถึง 28----

฿ 42.51

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก2สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (SMT)มุมทองพินเฮดเดอร์แถวเดียวสินค้ามาตรฐาน/พร้อมเสาไกด์1.25SMT งอ551.25