(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่มีโครงต่ำเพื่อให้ความสูงของการติดตั้งเป็น 5.8 มม. (ชนิดติดตั้ง SMT แบบตรง)
(ชนิด DIP เป็น 5.3 มม. ที่ส่วนตรง และ 3.6 มม. ที่ส่วนงอ)
· ชนิด 2 คอลัมน์มีหลายพิน สูงสุด 40 พินเพื่อให้พื้นที่ติดตั้งมีความหนาแน่นสูงกว่าชนิด 1 คอลัมน์ถึง 30%
· มีตัวเลือกเกรดของส่วนหัวที่พื้นผิวมีคุณสมบัติดูดซึม สำหรับการติดตั้งยางดูดสุญญากาศ และยังรองรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติโดยใช้แพ็คเกจขึ้นรูปนูน
· เฮดเดอร์มีโครงสร้างกล่องที่ป้องกันการงัดเพื่อให้มีมาตรการป้องกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสียบเข้าที่ผิดพลาด
· เฮดเดอร์ติดตั้งพื้นผิว (SMT) มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรงเพื่อป้องกันการหลุดลอกของเหล็กผสม
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เทอร์มินอลข้อมูลมือถือ เครื่องใช้สำนักงานขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียง
รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ: มีพื้นผิวชนิดดูดซับสำหรับใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งอัตโนมัติ
ชนิด | วิธีการติดตั้ง | ความสูงของการติดตั้ง (h) | |
---|---|---|---|
แบบตรง ชนิด | DIP | ![]() | 5.3 mm |
SMT | ![]() | 5.8 mm | |
ขวา มุม ชนิด | DIP | ![]() | 3.6 mm |
SMT | ![]() |
ความสูงการติดตั้ง ชนิด Low Profile
ขนาดเล็ก
ความสูงในการติดตั้งชนิด Low Profile 5.8 มม. (สำหรับการติดตั้ง SMT แบบตรง) (ชนิด DIP 5.3 มม. แบบตรงและ 3.6 มม. แบบมุมฉาก)
หลายหน้าสัมผัส
ประเภทสองแถวมีหน้าสัมผัสได้ถึง 40 จุดและพื้นผิวติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงกว่าแบบแถวเดี่ยว 30%
รองรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
มีตัวเลือกเกรดส่วนหัวที่มีคุณสมบัติพื้นผิวประเภทดูดจับสำหรับติดตั้งแบบดูดสุญญากาศ และรองรับการติดตั้งอัตโนมัติด้วยแพ็คเกจแบบ Embossed
ขนาดกะทัดรัด แต่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่น
ส่วนหัวมีโครงสร้างแบบกล่องที่ป้องกันการบิดและการสวมผิดพลาด ส่วนหัวที่ติดตั้งแบบ SMT ยังมีข้อต่อฟิตติ้งเสริมแรงที่ช่วยป้องกันการหลุดลอกของตะกั่วบัดกรี
สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 1 A | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1) | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL | |||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | มาตรฐาน | 150 V AC | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 20 ถึง 80% (หมายเหตุ 3) | ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ | 40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2) | |
UL | 29.9 V DC/V AC |
รายการ | มาตรฐาน | เงื่อนไข | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ความต้านทานของฉนวน | 500 MΩ ขึ้นไป | วัดที่ 100 V DC | |||||
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริก | จ่ายไฟที่ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที | |||||
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | วัดค่าที่ 100 mA | |||||
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยว | ขั้นต่ำ: 0.3 N (30 gf) สูงสุด: 3 N (300 gf) | วัดค่าโดยใช้หมุดเหล็กกล้า □ 0.35 ± 0.002 มม. | |||||
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือน | ต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้น | ความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง | |||||
6. ความทนต่อความชื้น | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง | |||||
7. วงจรอุณหภูมิ | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า | (-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ | |||||
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด) | ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ชุบดีบุก: 30 ครั้ง | ชุบทอง: 50 ครั้ง | ||||
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรี | ไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ | ชนิด DIP | โฟลว์: 250°C เป็นเวลา 10 วินาที | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที | |||
ประเภท SMT | รีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำ | บัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที |
(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 3) หลีกเลี่ยงการควบแน่นเมื่อใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | การขัดเงา | มาตรฐาน UL |
---|---|---|---|---|
ซ็อกเก็ตแบบย้ำ | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ต | หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — |
พินเฮดเดอร์ (DIP) | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวดีบุก | — | |
พินเฮดเดอร์ (SMT แถวเดียว) | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบดีบุกหรือชุบทอง | — | |
ตัวยึด | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | — | |
พินเฮดเดอร์ (SMT สองแถว) | ฉนวนไฟฟ้า | โพลีเอไมด์เรซิ่น | สีเบจ | UL94V-0 |
หน้าสัมผัส | ทองเหลือง | ชุบผิวทองแดงดีบุกหรือชุบผิวทอง | — | |
ตัวยึด | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ชุบผิวดีบุก | — |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส, ช่องเสียบ, ส่วนหัว, อื่น ๆ |
---|---|
ชุดสายไฟ | ไม่ได้ |
มาตรฐานที่สอดคล้อง | JIS, IEC |
มาตรฐานความปลอดภัย | UL |
จำนวนหน้าสัมผัส | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 3, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
จำนวนแถว (ส่วนที่เชื่อมต่อ) | 1, 2 |
ระยะพิทช์ติดตั้ง | 1.25 mm |
ระยะพิตช์ช่องเปิด | 1.25 mm |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) | 150 V AC |
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก | 30, 50 |
วิธีติดตั้งแผงวงจร | SMT, รูทะลุ DIP |
ทิศทางการเปิด | ชนิดตรง, งอ |
สไตล์การติดตั้งแผงวงจร | มาตรฐานบนแผงวงจร |
การชุบผิวหน้าสัมผัส | ทอง, ดีบุก, ทองแดงดีบุก |
วิธีเดินสายไฟ | หางปลา |
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ | สาย Discrete |
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) ต่ำสุด | AWG 32, 30 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (AWG) สูงสุด | AWG 26, 30 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด) | 85°C |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ) | -35°C |
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow Wire | มี |
อุณหภูมิที่แนะนำ (SMT)
[เงื่อนไขการใช้งาน]
* ดำเนินการการวัดค่าที่ส่วนหน้าสัมผัสตัวนำไฟฟ้า
โปรไฟล์อุณหภูมิอาจแตกต่างกันเนื่องจากสภาพภายนอก เช่น ประเภทของครีมตะกั่วบัดกรี ผู้ผลิต และขนาดแผ่นวงจร โปรดตรวจสอบปัจจัยที่อาจมีผลกระทบก่อนใช้งาน
(หมายเหตุ 1) โปรไฟล์อุณหภูมินี้เป็นค่าที่แนะนำ
(หมายเหตุ 2) สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันได้สองครั้ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ควรกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง
(หมายเหตุ 3) เส้นโปรไฟล์อุณหภูมิแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นวงจร ณ จุดที่สัมผัสกับส่วนขาลีดของคอนเนคเตอร์
(หมายเหตุ 4) ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสีตัวครอบฉนวนหลังการรีโฟลว์ไม่มีผลต่อรูปร่าง ความพอดีหรือฟังก์ชั่นการใช้งานของคอนเนคเตอร์
อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290 ± 10°C ระยะเวลาบัดกรี: 2 วินาทีหรือต่ำกว่า
3. ความหนาของแผ่นสกรีนที่แนะนำ (SMT)0.15 ถึง 0.2 มม.
4. ความโค้งงอของแผงวงจร (SMT)สูงสุด 0.03 มม. ในบริเวณกึ่งกลางของคอนเนคเตอร์ โดยพิจารณาจากขอบคอนเนคเตอร์ทั้งสองตัว
5. เงื่อนไขการบัดกรีที่แนะนำ (DIP)■ สภาวะการไหลสำหรับการบัดกรีแบบอัตโนมัติ - อุณหภูมิบัดกรี: 250°C ± 5°C ระยะเวลาบัดกรี: 3 วินาทีหรือต่ำกว่า
■ เงื่อนไขการบัดกรีด้วยมือ: อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290°C ± 10°C ระยะเวลาบัดกรี: 2 วินาทีหรือต่ำกว่า
รองรับการทำความสะอาดด้วย IPA (ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดเนื่องจากการทำความสะอาดอาจทำให้ความรู้สึกของการสวม/ถอดเปลี่ยนไป ฯลฯ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทอื่น ๆ )
7. เงื่อนไขการเดินสายไฟ■ เนื่องจากหน้าสัมผัสการย้ำมีขนาดเล็กมาก ควรทำการย้ำอย่างระมัดระวังโดยอ้างอิง "เอกสารเงื่อนไขในการย้ำ" และ "มาตรฐานคุณภาพการย้ำ"
8. ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน■ ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากการบิดมากเกินไประหว่างการสวมและถอดอาจทำให้เกิดการแตกหักได้
ข้อควรระวังสำหรับการสวม
(วิธีการถือ)
หยิบที่ฐานรองของสายไฟ เบา ๆ จากนั้นกดที่คอนเนคเตอร์ด้วยนิ้วมือเพื่อสวม
(มุมสวม)
[ข้อควรระวัง] ห้ามสวมด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเสียรูปหรือเคสเสียหาย
(วิธีสวม) สวมคอนเนคเตอร์ตามแนวนอน
ข้อควรระวังในการถอด
(วิธีการถือ)
ถอดออกโดยประคองสายไฟเพื่อให้สายไฟทั้งหมดถูกดึงออกมาอย่างสม่ำเสมอ
(มุมถอด)
[ข้อควรระวัง] ห้ามถอดด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเสียรูปหรือเคสเสียหาย
(วิธีถอด) ถอดคอนเนคเตอร์ตามแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
DF13-5P-1.25DS(20) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 5 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | DIP งอ | 20 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | เป็นมุมฉาก | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DF |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC150 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF13-5P-1.25DS(20) ในชุด คอนเนคเตอร์แบบย้ำขนาดเล็ก ระยะพิตช์ 1.25 มม. (สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL), ซีรีส์ DF13
รหัสสินค้า |
---|
DF13-10S-1.25C |
DF13-11P-1.25DSA |
DF13-11S-1.25C |
DF13-5P-1.25DSA |
DF13-5S-1.25C |
DF13-6P-1.25DS(20) |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | สเปค | คุณสมบัติ | คอนแทกพิทช์ (มิลลิเมตร) | แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | สเปค | ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 432.39 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวเมีย | 10 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | เคส หางปลา | NA | 1.25 | ||
฿ 35.11 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | เกลียวนอก | 11 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | DIP แบบตรง | NA | 1.25 | |||
฿ 410.60 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 11 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | เคส หางปลา | NA | 1.25 | ||
฿ 49.51 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เกลียวนอก | 5 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | แบบตรง | ดีบุก | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | DIP แบบตรง | NA | 1.25 | |||
฿ 239.07 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ตัวเมีย | 5 | [การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | หางปลา | แบบตรง | ไม่มีขั้วต่อ | ซ็อกเก็ตแถวเดี่ยว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | เคส หางปลา | NA | 1.25 | ||
฿ 49.70 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | [อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP) | มุม | ดีบุก | พินเฮดเดอร์แถวเดียว | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | NA | 1.25 | DIP งอ | 20 | 1.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง