1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบย้ำขนาดเล็ก ระยะพิตช์ 1.25 มม. (สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL), ซีรีส์ DF13【1-10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์แบบย้ำขนาดเล็ก ระยะพิตช์ 1.25 มม. (สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL), ซีรีส์ DF13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่มีโครงต่ำเพื่อให้ความสูงของการติดตั้งเป็น 5.8 มม. (ชนิดติดตั้ง SMT แบบตรง)
(ชนิด DIP เป็น 5.3 มม. ที่ส่วนตรง และ 3.6 มม. ที่ส่วนงอ)
· ชนิด 2 คอลัมน์มีหลายพิน สูงสุด 40 พินเพื่อให้พื้นที่ติดตั้งมีความหนาแน่นสูงกว่าชนิด 1 คอลัมน์ถึง 30%
· มีตัวเลือกเกรดของส่วนหัวที่พื้นผิวมีคุณสมบัติดูดซึม สำหรับการติดตั้งยางดูดสุญญากาศ และยังรองรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติโดยใช้แพ็คเกจขึ้นรูปนูน
· เฮดเดอร์มีโครงสร้างกล่องที่ป้องกันการงัดเพื่อให้มีมาตรการป้องกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสียบเข้าที่ผิดพลาด
· เฮดเดอร์ติดตั้งพื้นผิว (SMT) มีฟิตติ้งโลหะเสริมแรงเพื่อป้องกันการหลุดลอกของเหล็กผสม
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
· รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)
[การใช้งาน]
· สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เทอร์มินอลข้อมูลมือถือ เครื่องใช้สำนักงานขนาดเล็ก และอุปกรณ์ภาพและเสียง

คุณสมบัติหลักของคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อแผงวงจรกับสายเคเบิล ระยะพิตช์ 1.25 มม. ซีรีส์ DF13

รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ: มีพื้นผิวชนิดดูดซับสำหรับใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งอัตโนมัติ

รองรับการติดตั้งอัตโนมัติ: มีพื้นผิวชนิดดูดซับสำหรับใช้กับอุปกรณ์ติดตั้งอัตโนมัติ

ชนิดวิธีการติดตั้งความสูงของการติดตั้ง (h)
แบบตรง
ชนิด





DIP5.3 mm
SMT5.8 mm
ขวา
มุม
ชนิด






DIP3.6 mm
SMT

ความสูงการติดตั้ง ชนิด Low Profile

ขนาดเล็ก
ความสูงในการติดตั้งชนิด Low Profile 5.8 มม. (สำหรับการติดตั้ง SMT แบบตรง) (ชนิด DIP 5.3 มม. แบบตรงและ 3.6 มม. แบบมุมฉาก)
หลายหน้าสัมผัส
ประเภทสองแถวมีหน้าสัมผัสได้ถึง 40 จุดและพื้นผิวติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงกว่าแบบแถวเดี่ยว 30%
รองรับการติดตั้งแบบอัตโนมัติ
มีตัวเลือกเกรดส่วนหัวที่มีคุณสมบัติพื้นผิวประเภทดูดจับสำหรับติดตั้งแบบดูดสุญญากาศ และรองรับการติดตั้งอัตโนมัติด้วยแพ็คเกจแบบ Embossed
ขนาดกะทัดรัด แต่เต็มไปด้วยฟังก์ชั่น
ส่วนหัวมีโครงสร้างแบบกล่องที่ป้องกันการบิดและการสวมผิดพลาด ส่วนหัวที่ติดตั้งแบบ SMT ยังมีข้อต่อฟิตติ้งเสริมแรงที่ช่วยป้องกันการหลุดลอกของตะกั่วบัดกรี
สอดคล้องตามมาตรฐาน UL
รองรับการใช้งานกับสายไฟเรืองแสง (สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60695-2-11)

มาตรฐานสินค้า

พิกัดพิกัดกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน1 Aช่วงอุณหภูมิใช้งาน-35 ถึง 85°C (หมายเหตุ 1)ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60°C (หมายเหตุ 2)
UL
พิกัดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน150 V ACช่วงความชื้นที่ใช้งาน20 ถึง 80% (หมายเหตุ 3)ช่วงความชื้นในการจัดเก็บ40 ถึง 70% (หมายเหตุ 2)
UL29.9 V DC/V AC
รายการมาตรฐานเงื่อนไข
1. ความต้านทานของฉนวน500 MΩ ขึ้นไปวัดที่ 100 V DC
2. ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าจะไม่มีไฟวาบตามผิวฉนวนหรือการล้มเหลวของไดอิเล็กตริกจ่ายไฟที่ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
3. ความต้านทานหน้าสัมผัส30 mΩ หรือต่ำกว่าวัดค่าที่ 100 mA
4. แรงเสียบเข้า/ดึงออกสำหรับอุปกรณ์เดี่ยวขั้นต่ำ: 0.3 N (30 gf) สูงสุด: 3 N (300 gf)วัดค่าโดยใช้หมุดเหล็กกล้า □ 0.35 ± 0.002 มม.
5. ความทนต่อการสั่นสะเทือนต้องไม่มีไฟตกเป็นเวลา 1 μs หรือมากกว่านั้นความถี่: 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดเดียว: 0.75 มม., สามทิศทาง, 2 ชั่วโมง
6. ความทนต่อความชื้นความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 40°C ±2°C และความชื้น 90 ถึง 95% เป็นเวลา 96 ชั่วโมง
7. วงจรอุณหภูมิความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือน้อยกว่า, ความต้านทานฉนวน: 500 MΩ หรือมากกว่า(-55°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที > 85°C: 30 นาที > 5 ถึง 35°C: 10 นาที) 5 รอบ
8. ความทนทาน (การเชื่อมต่อ/การถอด)ความต้านทานหน้าสัมผัส: 30 mΩ หรือต่ำกว่าชุบดีบุก: 30 ครั้งชุบทอง: 50 ครั้ง
9. การทนความร้อนของตะกั่วบัดกรีไม่มีการหลอมละลายของชิ้นส่วนเรซิ่นซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพชนิด DIPโฟลว์: 250°C เป็นเวลา 10 วินาทีบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที
ประเภท SMTรีโฟลว์: ใช้โพรไฟล์อุณหภูมิที่แนะนำบัดกรีแบบแมนนวล: อุณหภูมิหัวแร้ง 300°C เป็นเวลา 3 วินาที

(หมายเหตุ 1) รวมถึงการเพิ่มอุณหภูมิที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า
(หมายเหตุ 2) คำว่า "การจัดเก็บ" หมายถึงสินค้าที่เก็บไว้เป็นเวลานานก่อนที่จะติดตั้งและใช้งาน ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการทำงานสามารถใช้ได้ในสถานะที่ไม่มีพลังงานหลังจากติดตั้งแผงวงจร
(หมายเหตุ 3) หลีกเลี่ยงการควบแน่นเมื่อใช้งาน

วัสดุ/กระบวนการแปรรูปสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชื่อชิ้นส่วนวัสดุการขัดเงามาตรฐาน UL
ซ็อกเก็ตแบบย้ำฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสแบบย้ำสำหรับซ็อกเก็ตหน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบดีบุกหรือชุบทอง
พินเฮดเดอร์
(DIP)
ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวดีบุก
พินเฮดเดอร์
(SMT แถวเดียว)
ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบดีบุกหรือชุบทอง
ตัวยึดฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก
พินเฮดเดอร์
(SMT สองแถว)
ฉนวนไฟฟ้าโพลีเอไมด์เรซิ่นสีเบจUL94V-0
หน้าสัมผัสทองเหลืองชุบผิวทองแดงดีบุกหรือชุบผิวทอง
ตัวยึดฟอสเฟอร์บรอนซ์ชุบผิวดีบุก

รายละเอียดสินค้า

ชนิดของคอนเนคเตอร์หน้าสัมผัส, ช่องเสียบ, ส่วนหัว, อื่น ๆ
ชุดสายไฟไม่ได้
มาตรฐานที่สอดคล้องJIS, IEC
มาตรฐานความปลอดภัยUL
จำนวนหน้าสัมผัส2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
30, 3, 40, 4, 5, 6, 7, 8, 9
จำนวนแถว (ส่วนที่เชื่อมต่อ)1, 2
ระยะพิทช์ติดตั้ง1.25 mm
ระยะพิตช์ช่องเปิด1.25 mm
พิกัดกระแสไฟฟ้า1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)150 V AC
จำนวนการเชื่อมต่อและการถอดออก30, 50
วิธีติดตั้งแผงวงจรSMT, รูทะลุ DIP
ทิศทางการเปิดชนิดตรง, งอ
สไตล์การติดตั้งแผงวงจรมาตรฐานบนแผงวงจร
การชุบผิวหน้าสัมผัสทอง, ดีบุก, ทองแดงดีบุก
วิธีเดินสายไฟหางปลา
ชนิดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้สาย Discrete
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(AWG) ต่ำสุด
AWG 32, 30
ขนาดสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
(AWG) สูงสุด
AWG 26, 30
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (สูงสุด)85°C
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ)-35°C
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow Wireมี

ข้อควรระวังในการใช้สินค้า

อุณหภูมิที่แนะนำ (SMT)

อุณหภูมิที่แนะนำ (SMT)

1. อุณหภูมิที่แนะนำ (SMT)

[เงื่อนไขการใช้งาน]

  1. 1. อุณหภูมิสูงสุด: สูงสุด 250°C
  2. 2. พื้นที่การทำความร้อน: 230°C ขึ้นไปเป็นเวลาน้อยกว่า 60 วินาที
  3. 3. พื้นที่การอุ่น: 170 ถึง 190°C เป็นเวลา 60 ถึง 120 วินาที
  4. 4. รอบ: 2 หรือน้อยกว่า

* ดำเนินการการวัดค่าที่ส่วนหน้าสัมผัสตัวนำไฟฟ้า
โปรไฟล์อุณหภูมิอาจแตกต่างกันเนื่องจากสภาพภายนอก เช่น ประเภทของครีมตะกั่วบัดกรี ผู้ผลิต และขนาดแผ่นวงจร โปรดตรวจสอบปัจจัยที่อาจมีผลกระทบก่อนใช้งาน
(หมายเหตุ 1) โปรไฟล์อุณหภูมินี้เป็นค่าที่แนะนำ
(หมายเหตุ 2) สามารถใช้เงื่อนไขเดียวกันได้สองครั้ง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิระหว่างรอบที่ 1 กับรอบที่ 2 ควรกลับคืนสู่อุณหภูมิห้อง
(หมายเหตุ 3) เส้นโปรไฟล์อุณหภูมิแสดงอุณหภูมิบนพื้นผิวแผ่นวงจร ณ จุดที่สัมผัสกับส่วนขาลีดของคอนเนคเตอร์
(หมายเหตุ 4) ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสีตัวครอบฉนวนหลังการรีโฟลว์ไม่มีผลต่อรูปร่าง ความพอดีหรือฟังก์ชั่นการใช้งานของคอนเนคเตอร์

2. เงื่อนไขการบัดกรีแบบแมนนวลที่แนะนำ (SMT)

อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290 ± 10°C ระยะเวลาบัดกรี: 2 วินาทีหรือต่ำกว่า

3. ความหนาของแผ่นสกรีนที่แนะนำ (SMT)

0.15 ถึง 0.2 มม.

4. ความโค้งงอของแผงวงจร (SMT)

สูงสุด 0.03 มม. ในบริเวณกึ่งกลางของคอนเนคเตอร์ โดยพิจารณาจากขอบคอนเนคเตอร์ทั้งสองตัว

5. เงื่อนไขการบัดกรีที่แนะนำ (DIP)

■ สภาวะการไหลสำหรับการบัดกรีแบบอัตโนมัติ - อุณหภูมิบัดกรี: 250°C ± 5°C ระยะเวลาบัดกรี: 3 วินาทีหรือต่ำกว่า
■ เงื่อนไขการบัดกรีด้วยมือ: อุณหภูมิหัวแร้งบัดกรี: 290°C ± 10°C ระยะเวลาบัดกรี: 2 วินาทีหรือต่ำกว่า

6. เงื่อนไขการทำความสะอาด

รองรับการทำความสะอาดด้วย IPA (ไม่แนะนำให้ทำความสะอาดเนื่องจากการทำความสะอาดอาจทำให้ความรู้สึกของการสวม/ถอดเปลี่ยนไป ฯลฯ โปรดสอบถามเกี่ยวกับการใช้น้ำยาทำความสะอาดประเภทอื่น ๆ )

7. เงื่อนไขการเดินสายไฟ

■ เนื่องจากหน้าสัมผัสการย้ำมีขนาดเล็กมาก ควรทำการย้ำอย่างระมัดระวังโดยอ้างอิง "เอกสารเงื่อนไขในการย้ำ" และ "มาตรฐานคุณภาพการย้ำ"

8. ข้อควรระวังก่อนการใช้งาน

■ ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากการบิดมากเกินไประหว่างการสวมและถอดอาจทำให้เกิดการแตกหักได้

การจัดการผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังสำหรับการสวม (วิธีจับ) จับที่ฐานของสายไฟแล้วกดที่คอนเนคเตอร์ด้วยนิ้วเพื่อทำการสวม (มุมสวม) [ข้อควรระวัง] ห้ามสวยด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเกิดการเสียรูป (วิธีสวม) สวมคอนเนคเตอร์ในแนวนอน

ข้อควรระวังสำหรับการสวม
(วิธีการถือ)
หยิบที่ฐานรองของสายไฟ เบา ๆ จากนั้นกดที่คอนเนคเตอร์ด้วยนิ้วมือเพื่อสวม
(มุมสวม)
[ข้อควรระวัง] ห้ามสวมด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเสียรูปหรือเคสเสียหาย
(วิธีสวม) สวมคอนเนคเตอร์ตามแนวนอน

ข้อควรระวังในการถอด (วิธีจับ) ถอดออกโดยถือสายไฟเพื่อให้สายไฟทั้งหมดถูกดึงออกมาด้วยแรงสม่ำเสมอ (มุมถอด) [ข้อควรระวัง] ห้ามถอดออกด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเกิดการเสียรูปหรือเคสเสียหาย (วิธีถอด) ถอดคอนเนคเตอร์ในแนวนอน

ข้อควรระวังในการถอด
(วิธีการถือ)
ถอดออกโดยประคองสายไฟเพื่อให้สายไฟทั้งหมดถูกดึงออกมาอย่างสม่ำเสมอ
(มุมถอด)
[ข้อควรระวัง] ห้ามถอดด้วยมุม 30° ขึ้นไป เพราะอาจทำให้หน้าสัมผัสเสียรูปหรือเคสเสียหาย
(วิธีถอด) ถอดคอนเนคเตอร์ตามแนวนอน

รหัสสินค้า
DF13-3P-1.25DSA SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สเปค ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 564.19

฿ 265.51

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก3สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์แถวเดียวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25DIP แบบตรงNA1.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ เป็นมุมฉาก ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DF
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC150 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -35 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DF13-3P-1.25DSA ในชุด คอนเนคเตอร์แบบย้ำขนาดเล็ก ระยะพิตช์ 1.25 มม. (สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน UL), ซีรีส์ DF13

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DF13-10S-1.25C
DF13-11P-1.25DSA
DF13-11S-1.25C
DF13-3S-1.25C
DF13-40DS-1.25C
DF13-4P-1.25DS(20)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด ชนิดของคอนเนคเตอร์ วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ การชุบผิว ของ เทอร์มินอล สัมผัสส่วนหนึ่ง หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ สเปค คุณสมบัติ คอนแทกพิทช์
(มิลลิเมตร)
แบบหล่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สเปค ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล
(มิลลิเมตร)

฿ 432.39

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย10[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25เคส หางปลาNA1.25

฿ 35.11

1 ชิ้น 6 วัน -เกลียวนอก11สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)แบบตรงดีบุกพินเฮดเดอร์แถวเดียวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25DIP แบบตรงNA1.25

฿ 410.60

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ตัวเมีย11[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25เคส หางปลาNA1.25

฿ 161.29

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ตัวเมีย3[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตแถวเดี่ยวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25เคส หางปลาNA1.25

฿ 14.92

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวเมีย40[การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ] การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟหางปลาแบบตรงไม่มีขั้วต่อซ็อกเก็ตสองแถวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25เคส หางปลาNA1.25

฿ 34.29

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก4สำหรับ PCB[อื่น ๆ] การ ติดตั้ง แผ่นวงจร (DIP)มุมดีบุกพินเฮดเดอร์แถวเดียวผลิตภัณฑ์ มาตรฐานNA1.25DIP งอ201.25