(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จิ๊กถอด U.FL ชุด
[คุณสมบัติ]
· จิ๊ก สำหรับแยกออกจาก สถานะ ผสมพันธุ์
·ช่วยให้สามารถถอด ปลั๊ก ออกจากเต้ารับที่ติดตั้งบน แผ่นวงจร ได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอด ปลั๊ก U.FL series
จิ๊ก สำหรับการแยกจาก สถานะ แต่งงานแล้ว
โครงร่างการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ จิ๊กถอด
รหัสสินค้า |
---|
U.FL-LP-N-2 |
U.FL-LP(V)-N-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 925.94 ฿ 450.10 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | U.FL-LP-040/066/088 | ||
฿ 925.94 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | U.FL-LP (V) -040 / U.FL-LP-062 |
กำลังโหลด …
ประเภทบังคับ | อื่น | ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีย์ U.FL | การใช้งาน | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ จิ๊ก |
---|---|---|---|---|---|
ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ชุด U.FL | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง +90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง