1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK
  • คอนเนคเตอร์เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ไนลอน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาประหยัด สามารถเพิ่มความหนาแน่นให้อุปกรณ์ได้
[คุณสมบัติ]
· ไนลอนจัดเก็บอยู่กับขั้วปลั๊ก
· หน้าสัมผัสโฮล์มีความโดดเด่นด้วยกลไกตั้งศูนย์แบบในตัว
· มีกลไกการล็อคภายใน
·ช่วยยึดคอนเนคเตอร์ทั้งสองส่วนให้มีความปลอดภัยหากเกิดการกระแทกหรือสั่นสะเทือนที่รุนแรง
· คอนเนคเตอร์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถเพิ่มความหนาและความแข็งแรงของอุปกรณ์ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ร่วมกับเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ

สเปค ตัวเสื้อ ประเภท อุปกรณ์ติดตั้งตู้

ตัวครอบ 3 และ 4 ขา: ประเภทอินไลน์

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขาพิน / ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเสื้อช่องเสียบ (ฝาครอบ)

ตัวเสื้อ 6,9, 12 และ 15 ขา: ประเภทเมทริกซ์

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขาพิน / ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเสื้อช่องเสียบ (ฝาครอบ)

 
จำนวนขั้วขนาดหมายเลข รุ่นความหนาของพาเนลที่ใช้งานได้
EFตัวครอบพินตัวครอบช่องเสียบ
320.616.01-480305-01-480304-00.64 ถึง 1.65
425.721.11-480426-01-480425-0
3-480426-0 *3-480425-0 *
616.914.41-480276-01-171196-00.64 ถึง 1.4
923.020.41-480277-01-171197-0
1229.126.51-480278-01-480275-00.64 ถึง 1.65
1535.132.51-480324-01-480323-0
  • * ค่าพิกัดอุณหภูมิของวัสดุตัวครอบคือ 125°C

ขนาดพาเนลคัตของตัวครอบช่องเสียบ

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3 และ 4 ขาพิน

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

6, 9,12 และ 15 ขาพิน

 
จำนวนขั้วขนาด
AB
322.6116.13 ถึง 16.38
427.9421.21 ถึง 21.46
621.3414.48 ถึง 14.61
927.3120.57 ถึง 20.70
1233.5326.67 ถึง 26.80
1539.3732.64 ถึง 32.77

เกี่ยวกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้

  1. 1. ขณะเจาะรูบนแผง ให้เจาะรูตามทิศทางที่ติดตั้งตัวครอบปลั๊ก หากไม่สามารถทำได้ให้ลดขนาด A ลง 0.51 มม. เพื่อให้ตัวครอบอยู่ในตำแหน่งเดิม
  2. 2. ขณะสวมตัวครอบปลั๊กเข้าไปในรูของพาเนล ให้บีบขาล็อคด้วยนิ้วเพื่อเสียบตัวครอบเข้าไปในทิศทางตรงโดยไม่บิดงอ
  3. 3. หากส่วนรูยึดของพาเนลผ่านการทำสีหรือเคลือบมัน จะทำให้การติดตั้งตัวครอบหลวม ต้องลดขนาด A ลง 0.51 มม. เพื่อให้ตัวครอบเข้าที่
  4. 4. ความหนาของพาเนลตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.65 มม.

สเปค ตัวเสื้อ ประเภท อุปกรณ์ติดตั้งตู้

ตัวครอบ 6 และ 9 ขา: ชนิดเมทริกซ์

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฝาปิด 6 ขา
รหัสรุ่น: 171383-1

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊ก 6 ขา
รหัสรุ่น: 171382-1

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ฝาปิด 9 พิน
รหัสรุ่น: 171268-1

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊ก 9 ขา
รหัสรุ่น: 171267-1

ขนาดพาเนลคัต (ตัวครอบปลั๊ก)

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3 และ 4 ขาพิน

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

6, 9,12 และ 15 ขาพิน

พาณิชย์ คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดการติดตั้งแผง 6 และ 9 ขา

 

เกี่ยวกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้

  1. 1. ความหนาของพาเนลที่ใช้งานได้ : 0.80 ถึง 1.65 มม.
  2. 2. เจาะรูจากทิศทางที่ติดตั้งตัวครอบปลั๊ก
  3. 3. ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาดคือ ± 0.1 มม.
  4. 4. มุมของประเภทตัดแยกมีรัศมีสูงสุด 0.2 สำหรับ 6 ขาและรัศมีสูงสุด 0.4 สำหรับ 9 และ 15 ขา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK สูง กระแสไฟฟ้า

คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK สูง กระแสไฟฟ้า

Mini universal MATE-N-LOK คอนเนคเตอร์ [1 ถึง 20 incl. ]

คอนเนคเตอร์ MATE-N-LOK สากล

รหัสสินค้า
1-480722-0 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิด สเปค พิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
วัสดุ บันทึก อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

฿ 86.71

฿ 42.27

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250หางปลาตัวเสื้อช่องเสียบ ด้าน ขดลวดบวก· ล็อค5.0830/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA
สี สีธรรมชาติ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -55 ถึง +85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-480722-0 ในชุด คอนเนคเตอร์เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
1-480275-0
1-480276-0
1-480277-0
170923-1
170924-1
171382-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิด สเปค พิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
วัสดุ บันทึก อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

฿ 126.58

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย12อุปกรณ์ติดตั้งตู้10250หางปลาซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ · ตัวเสื้อ (ปลั๊ก)NA6.130/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

฿ 80.13

4 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก6อุปกรณ์ติดตั้งตู้10250หางปลาขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)NA6.130/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

฿ 95.61

4 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก9อุปกรณ์ติดตั้งตู้10250หางปลาขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)NA6.130/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

฿ 121.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250หางปลาซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ · ตัวเสื้อ (ปลั๊ก)NA5.0830/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

฿ 121.27

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10250หางปลาขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)NA5.0830/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-UL94V-2 ไนล่อนกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14

฿ 32.49

2 ชิ้น 3 วัน -ตัวเมีย6อุปกรณ์ติดตั้งตู้10250หางปลาซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ · ตัวเสื้อ (ปลั๊ก)NA6.530/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10-ไนล่อน 66กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14