(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนลอน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ราคาประหยัด สามารถเพิ่มความหนาแน่นให้อุปกรณ์ได้
[คุณสมบัติ]
· ไนลอนจัดเก็บอยู่กับขั้วปลั๊ก
· หน้าสัมผัสโฮล์มีความโดดเด่นด้วยกลไกตั้งศูนย์แบบในตัว
· มีกลไกการล็อคภายใน
·ช่วยยึดคอนเนคเตอร์ทั้งสองส่วนให้มีความปลอดภัยหากเกิดการกระแทกหรือสั่นสะเทือนที่รุนแรง
· คอนเนคเตอร์มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถเพิ่มความหนาและความแข็งแรงของอุปกรณ์ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ร่วมกับเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์สำนักงาน รถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ
ขาพิน / ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)
ตัวเสื้อช่องเสียบ (ฝาครอบ)
ขาพิน / ตัวเสื้อ (ฝาครอบ)
ตัวเสื้อช่องเสียบ (ฝาครอบ)
จำนวนขั้ว | ขนาด | หมายเลข รุ่น | ความหนาของพาเนลที่ใช้งานได้ | ||
---|---|---|---|---|---|
E | F | ตัวครอบพิน | ตัวครอบช่องเสียบ | ||
3 | 20.6 | 16.0 | 1-480305-0 | 1-480304-0 | 0.64 ถึง 1.65 |
4 | 25.7 | 21.1 | 1-480426-0 | 1-480425-0 | |
3-480426-0 * | 3-480425-0 * | ||||
6 | 16.9 | 14.4 | 1-480276-0 | 1-171196-0 | 0.64 ถึง 1.4 |
9 | 23.0 | 20.4 | 1-480277-0 | 1-171197-0 | |
12 | 29.1 | 26.5 | 1-480278-0 | 1-480275-0 | 0.64 ถึง 1.65 |
15 | 35.1 | 32.5 | 1-480324-0 | 1-480323-0 |
3 และ 4 ขาพิน
6, 9,12 และ 15 ขาพิน
จำนวนขั้ว | ขนาด | |
---|---|---|
A | B | |
3 | 22.61 | 16.13 ถึง 16.38 |
4 | 27.94 | 21.21 ถึง 21.46 |
6 | 21.34 | 14.48 ถึง 14.61 |
9 | 27.31 | 20.57 ถึง 20.70 |
12 | 33.53 | 26.67 ถึง 26.80 |
15 | 39.37 | 32.64 ถึง 32.77 |
เกี่ยวกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ฝาปิด 6 ขา
รหัสรุ่น: 171383-1
ปลั๊ก 6 ขา
รหัสรุ่น: 171382-1
ฝาปิด 9 พิน
รหัสรุ่น: 171268-1
ปลั๊ก 9 ขา
รหัสรุ่น: 171267-1
3 และ 4 ขาพิน
6, 9,12 และ 15 ขาพิน
ขนาดการติดตั้งแผง 6 และ 9 ขา
เกี่ยวกับ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
รหัสสินค้า |
---|
1-480324-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิด | สเปค | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | วัสดุ | บันทึก | อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 15 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
สี | สีธรรมชาติ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -55 ถึง +85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-480324-0 ในชุด คอนเนคเตอร์เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK
รหัสสินค้า |
---|
1-480275-0 |
1-480276-0 |
1-480277-0 |
1-480339-0 |
1-480340-0 |
1-480345-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ชนิด | สเปค | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | วัสดุ | บันทึก | อาหารเสริม กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 126.58 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 12 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | 250 | หางปลา | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ · ตัวเสื้อ (ปลั๊ก) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 | ||
฿ 80.13 | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 | ||
฿ 95.61 | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 9 | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 6.1 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 | ||
฿ 47.92 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 10 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 | ||
฿ 80.13 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 | ||
฿ 38.61 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 8 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 10 | 250 | หางปลา | ขาพิน · ตัวเสื้อ (ฝาครอบ) | NA | 4.95 | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 | - | UL94V-2 ไนล่อน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ คือ ค่า เมื่อใช้ ขดลวด AWG14 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง