1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ใหม่ SC ซีรี่ส รีเลย เสริม (รหัสสินค้า)

ใหม่ SC ซีรี่ส รีเลย เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการ ติดต่อ โดยการ หน้าสัมผัส แบบสองทางเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อิเล็คตรอนไนเซชัน (แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ กระแสไฟฟ้า 5 V DC, 3 mA)
· ตัวเลือกที่กว้างขวาง
· สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นและมาตรฐานสากล (JIS, IEC, VDE, BS, UL, CSA, BV, LR ฯลฯ)
·หมายเลข เทอร์มินอล IEC เป็นไปตามมาตรฐาน

รหัสสินค้า
SH-4 コイルAC100V 5A3B
SH-4 コイルAC100V 6A2BSALE
SH-4 コイルAC100V 7A1B
SH-4 コイルAC100V 8A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด
(V)
หน้าสัมผัสเสริม ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน เฟรม เทอร์มินอล

฿ 1,333.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน AC100[อื่น ๆ] 5a3b43108หน้าสัมผัส 8แบบหล่อ มาตรฐาน4 ประเภทเทอร์มินอล มาตรฐาน

฿ 1,333.33

฿ 1,078.26

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC100[อื่น ๆ] 6a2b43108หน้าสัมผัส 8แบบหล่อ มาตรฐาน4 ประเภทเทอร์มินอล มาตรฐาน

฿ 1,333.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน AC100[อื่น ๆ] 7a1b43108หน้าสัมผัส 8แบบหล่อ มาตรฐาน4 ประเภทเทอร์มินอล มาตรฐาน

฿ 1,333.33

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน AC100[อื่น ๆ] 8a43108หน้าสัมผัส 8แบบหล่อ มาตรฐาน4 ประเภทเทอร์มินอล มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รีเลย์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 81
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 400 V AC ถึง 440 V(A) 5 Class ความต้านทาน VAC 200-220(A) 8 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 10