(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วย ขดลวด ไดรฟ์สำหรับ เอาต์พุต IC (ประเภท รีเลย์ )
[คุณสมบัติ]
· Output ทรานซิสเตอร์ ของวงจร อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์สามารถขับเคลื่อนขดลวดและ สวิตช์ หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า (24 V DC) ได้
·ติดตั้งตัวดูดซับไฟกระชาก (ไม่รวมประเภท SZ-CD5)
·มี เอาต์พุต 2 แบบคือชนิดหน้า หน้าสัมผัส (รีเลย์) หรือแบบ ไม่สัมผัส (SSR (โซลิดสเตตรีเลย์))
รหัสสินค้า |
---|
SZ-CD3 |
SZ-CD5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ใช้งานได้ (อุปกรณ์หน้า หน้าสัมผัส แม่เหล็กไฟฟ้า / รีเลย์ เสริม) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,298.33 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 90 วัน | ประเภท SC-N1 ถึง N3 | ด้านหน้า | ||
฿ 1,341.67 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 90 วัน | ประเภท SC-N4 ถึง N12 | ติดตั้งด้านข้าง ซ้าย |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | หน่วยไดรฟ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 V DC | การใช้พลังงาน | 0.2W |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง