1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มอลรีเลย์ SC/NEO SC series ใหม่ (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER
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
    ฿ 625.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- รีเลย์โอเวอร์โหลดความร้อนรุ่น NEW SC /NEO SC- 2E
- รหัสชุดสินค้าได้แก่ TK-0N, TK-5-1N และ TK-N
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก: รีเลย์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน JEM 1356
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง
- ชนิดหน้าสัมผัส: 1NO+1NC

รหัสสินค้า
TK-0NH 0.24A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ เฟรม จำนวนองค์ประกอบความร้อน
(จำนวนองค์ประกอบ)
โครงสร้าง (ความร้อน) คำบรรยายภาพความร้อน 400 V AC - 440 V Class
(ขนาดเกลียว)
คำบรรยายภาพความร้อน 200 V AC - Class 220 V
(ขนาดเกลียว)
วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว
(A)
วิธีการติดตั้ง สำหรับคอนแทคเตอร์

฿ 2,091.67

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 90 วัน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA874472ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับการติดตั้งอิสระ0.1/0.240.24คู่มือ0.24--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 หน้าสัมผัสเสริม 1a1b

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TK-0NH 0.24A ในชุด เทอร์มอลรีเลย์ SC/NEO SC series ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TK-0N 0.24A
TK-0N 0.2A
TK-0N 0.36A
TK-0NH 0.36A
TK-0NH 0.48A
TK-0NH 0.64A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ เฟรม จำนวนองค์ประกอบความร้อน
(จำนวนองค์ประกอบ)
โครงสร้าง (ความร้อน) คำบรรยายภาพความร้อน 400 V AC - 440 V Class
(ขนาดเกลียว)
คำบรรยายภาพความร้อน 200 V AC - Class 220 V
(ขนาดเกลียว)
วิธีรีเซ็ตการ เทอร์มอลรีเลย์ ขนาด เครื่องทำความร้อน ขนาดเกลียว
(A)
วิธีการติดตั้ง สำหรับคอนแทคเตอร์

฿ 1,533.33

1 ชิ้น 61 วัน CE / CUL / TUV / CCC / CSA804459.5ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า0.1/0.240.24คู่มือ0.24--

฿ 1,533.33

1 ชิ้น 61 วัน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA804459.5ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า0.20.2คู่มือ0.2--

฿ 1,533.33

1 ชิ้น 61 วัน CE / CUL / TUV / CCC / CSA804459.5ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า0.360.36คู่มือ0.36--

฿ 2,091.67

1 ชิ้น 90 วัน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA874472ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับการติดตั้งอิสระ0.360.36คู่มือ0.36--

฿ 2,091.67

1 ชิ้น 90 วัน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA874472ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับการติดตั้งอิสระ0.2/0.480.1/0.48คู่มือ0.48--

฿ 2,091.67

1 ชิ้น 90 วัน CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA874472ด้วย ฟังก์ชั่น การตรวจจับการหยุดชะงักเฟส0 N3สำหรับการติดตั้งอิสระ0.640.64คู่มือ0.64--