1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์สวิตช์สั่งงานแบบสี่เหลี่ยม ประเภทสวิตช์ปุ่มกดชนิด AG28 (รหัสสินค้า)

ซีรีส์สวิตช์สั่งงานแบบสี่เหลี่ยม ประเภทสวิตช์ปุ่มกดชนิด AG28
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 416.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กมาก (3 มม. จากแผงควบคุม) เหมาะสำหรับการติดตั้งที่หนาแน่น

[คุณสมบัติ]
· ขนาดที่เล็กมาก (ห่างจากแผง 3 มม.) และสามารถใช้สำหรับการติดตั้งที่หนาแน่นได้ ช่วยให้ออกแบบแผงควบคุมที่ดูเรียบหรูได้
· มีสวิตช์ปุ่มกด (แบบมีไฟส่องสว่าง) และไฟหน้าจอแสดงผล ทั้งหมดมีพื้นที่ควบคุม (แสดงผล) □24 มม.
· สวิตซ์ปุ่มกด (แบบมีไฟส่องสว่าง) มาทั้งแบบไม่มีตัวป้องกันหรือแบบมีตัวป้องกันเต็มรูปแบบ
· สามารถแสดงข้อความบนป้ายชื่อได้
· ไฟส่องสว่างเป็นแบบ LED/หลอดไส้ และมีไฟส่องสว่างสูง Pikarikun
· ส่วนควบคุม (แสดงผล) มีโครงสร้างป้องกันน้ำมันระดับ IP65 เพื่อความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
· หน้าสัมผัสและหม้อแปลงทั้งหมดเปิดและปิดแบบสแน็ป ทำให้คุณสามารถเพิ่มและเปลี่ยนชิ้นส่วนสำหรับรุ่นใหม่ได้ในพริบตา
· ขั้วต่อสามารถต่อสายได้จากสองทิศทาง ช่วยในการเดินสายไฟแบบครอสโอเวอร์ (แบบข้าม) และงานอื่น ๆ
· ฝาครอบเครื่องชาร์จเหนือขั้วมาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในทุกประเภท
· สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UL/CSA พร้อมการรับรอง TÜV (มาตรฐาน EN)

รหัสสินค้า
AG28F0M-01E3R
AG28F0M-10E3G
AG28F0M-10E3R
AG28F0M-10E3W
AG28F0S-10H
AG28F0S-10W
AG28F0S-11H
AG28F0S-11W
AG28F0S-20B
AG28F5M-10E3W
AG28F5S-11R
AG28G2S-11B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง

฿ 833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b94UL / TUV / CSA-□24LEDAC/DC24NA

฿ 833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1a94UL / TUV / CSA-□24LEDAC/DC24NA

฿ 833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a94UL / TUV / CSA-□24LEDAC/DC24NA

฿ 833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว1a94PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA--LEDAC/DC24-

฿ 416.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะ[อื่น ๆ] สีเทา1a94UL / TUV / CSA-□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 416.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะ[ขาว] ขาว1a94PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA--ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่าง-

฿ 533.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะ[อื่น ๆ] สีเทา1a / 1b94UL / TUV / CSA-□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 533.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะ[ขาว] ขาว1a / 1b94UL / TUV / CSA-□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 533.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ2a94UL / TUV / CSA-□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 1,133.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนปุ่มกดส่องสว่างสลับกัน[ขาว] น้ำนมสีขาว1a94PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA--LEDAC/DC24-

฿ 816.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนสวิตช์กดสลับกัน[สีแดง] สีแดง1a / 1b94UL / TUV / CSA-□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

฿ 666.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1a / 1b103UL / TUV / CSAชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ□24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง □27.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู รวมการ์ดในชุด NA
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 44
สเปค เฟรมมุม กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) 2.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) 6