1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์คำสั่งหน้าเรียบ AB12 ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์คำสั่งหน้าเรียบ AB12 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายการผลิตเต็มรูปแบบสำหรับการใช้งานทุกประเภท

รหัสสินค้า
AB12-ASELW132-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง สีของปุ่ม ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ โครงสร้าง มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ เทอร์มินอล GND ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 360.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา[ขาว] น้ำนมสีขาว16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาความน่าเชื่อถือสูง□12LEDNA-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ คำสั่งแบบแบน รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอล PCB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AB12-ASELW132-12 ในชุด สวิตช์คำสั่งหน้าเรียบ AB12 ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AB12-ASELG131-14
AB12-ASELG132-12
AB12-ASELO131-12
AB12-ASELY131-12
AB12-ASELY131-14
AB12-ASEO131-12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง รูปทรง สีของปุ่ม ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ โครงสร้าง มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ เทอร์มินอล GND ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)

฿ 318.33

1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาสีเขียว16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาอายุการใช้งานยาวนาน☐14.5LEDNA-

฿ 360.00

1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาสีเขียว16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาความน่าเชื่อถือสูง□12LEDNA-

฿ 318.33

1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาส้ม16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาอายุการใช้งานยาวนาน□12LEDNA-

฿ 318.33

1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาสีเหลือง16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาอายุการใช้งานยาวนาน□12LEDNA-

฿ 318.33

1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมาสีเหลือง16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวส่องสว่าง/ยื่นออกมาอายุการใช้งานยาวนาน☐14.5LEDNA-

฿ 191.67

1 ชิ้น 45 วัน [อื่น ๆ] อื่น ๆ[แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบนส้ม16.51413.8สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาวไม่ส่องสว่าง/ยื่นออกมาอายุการใช้งานยาวนาน□12NANA-