(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายการผลิตเต็มรูปแบบสำหรับการใช้งานทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
AB12-SLR132-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | สีของปุ่ม | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | โครงสร้าง | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เทอร์มินอล GND | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [สีแดง] สีแดง | 13.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่สั้น | ส่องสว่าง/แบน | ความน่าเชื่อถือสูง | ☐14.5 | LED | NA | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิตช์ คำสั่งแบบแบน | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอล PCB |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AB12-SLR132-14 ในชุด สวิตช์คำสั่งหน้าเรียบ AB12 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
AB12-ASELG131-14 |
AB12-ASELG132-12 |
AB12-ASELO131-12 |
AB12-SLW131-12 |
AB12-SLW260-14 |
AB12-SLY131-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | สีของปุ่ม | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | โครงสร้าง | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | เทอร์มินอล GND | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.33 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | สีเขียว | 16.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาว | ส่องสว่าง/ยื่นออกมา | อายุการใช้งานยาวนาน | ☐14.5 | LED | NA | - | ||
฿ 360.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | สีเขียว | 16.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาว | ส่องสว่าง/ยื่นออกมา | ความน่าเชื่อถือสูง | □12 | LED | NA | - | ||
฿ 318.33 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | ส้ม | 16.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่ยาว | ส่องสว่าง/ยื่นออกมา | อายุการใช้งานยาวนาน | □12 | LED | NA | - | ||
฿ 301.67 | 1 ชิ้น | 40 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 13.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่สั้น | ส่องสว่าง/แบน | อายุการใช้งานยาวนาน | □12 | LED | NA | - | ||
฿ 301.67 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 13.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่สั้น | ส่องสว่าง/แบน | ประเภทโหลดสูง | ☐14.5 | LED | NA | - | ||
฿ 301.67 | 1 ชิ้น | 45 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเหลือง | 13.5 | 14 | 13.8 | สี่เหลี่ยม (แบบสัมผัสใกล้ชิด)/ระยะเคลื่อนที่สั้น | ส่องสว่าง/แบน | อายุการใช้งานยาวนาน | □12 | LED | NA | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง