1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ สวิตช์ คำสั่งซีรีส์ AH8 (AH08-ZOER)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟบอกสถานะ สวิตช์ คำสั่งซีรีส์ AH8 (AH08-ZOER)
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
·ช่วยในการย่อขนาดอุปกรณ์และมาตรการ ประหยัดพื้นที่ อื่น ๆ
·จากซีรีส์ AH08

รหัสสินค้า
AH08-ZOER
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 271.53

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น ขอราคา ส้ม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ 8.1 รูปทรง ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 24 V DC
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 แหล่งกำเนิดแสง LED แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 9
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 9 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 52.5 หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย พร้อม ตัวต้านทาน
รุ่น Class/ โครงสร้าง แบบปิด รูปทรง เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล