(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสและหน่วยหม้อแปลง
รหัสสินค้า |
---|
DR30D0L-H3R |
DR30D0L-H3RZ9 |
DR30D0L-H3RZM |
DR30D0L-L3R |
DR30D0L-M3R |
DR30D0L-M3RZ9 |
DR30D0L-M3RZM |
DR30K0L-H3R |
DR30K0L-M3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 703.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | สินค้าพิเศษที่เข้ากัน: ความต้านทานน้ำมันหล่อเย็นละลายน้ำ / ผ่านการเคลือบสำหรับใช้ในสภาพอากาศเขตร้อน | ||
฿ 668.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | สินค้าพิเศษที่รองรับการใช้งาน: แหวนโลหะ (ชุบผิวโครเมียม) | ||
฿ 810.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | AC115 ถึง 127V | - | ||
฿ 633.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 703.34 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | สินค้าพิเศษที่เข้ากัน: ความต้านทานน้ำมันหล่อเย็นละลายน้ำ / ผ่านการเคลือบสำหรับใช้ในสภาพอากาศเขตร้อน | ||
฿ 668.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | สินค้าพิเศษที่รองรับการใช้งาน: แหวนโลหะ (ชุบผิวโครเมียม) | ||
฿ 703.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 703.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 41 | 41 | 78.5 | พร้อมหม้อแปลง | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง