1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR30 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP
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
    ฿ 216.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสและหน่วยหม้อแปลง

รหัสสินค้า
DR30F4N-H5R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 1,295.00

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 75 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีแดง[อื่น ๆ] AC110[LED] LED344075พร้อมหม้อแปลง36 x 30ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ30.5 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR30F4N-H5R ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR30

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DR30D0L-54S
DR30D0L-54W
DR30D0L-54Y
DR30F4N-H5W
DR30F4N-H5Y
DR30F4N-M4G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 216.66

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีน้ำเงิน[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 216.66

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 216.66

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเหลือง[อื่น ๆ] AC/DC5.5ความร้อนสีขาว414154แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดø 24ไม่มีการลงอักษร--

฿ 1,295.00

1 ชิ้น 75 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาว[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC110[LED] LED344075พร้อมหม้อแปลง36 x 30ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ--

฿ 1,295.00

1 ชิ้น 75 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเหลือง[อื่น ๆ] AC110[LED] LED344075พร้อมหม้อแปลง36 x 30ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ--

฿ 503.34

1 ชิ้น 75 วัน [ซึ่งยืดออก] รูปทรง แบนยาวสีเขียว[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220ความร้อนสีขาว344075พร้อมหม้อแปลง36 x 30ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ--