(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนหน้าสัมผัสและหน่วยหม้อแปลง
รหัสสินค้า |
---|
DR30F4M-E5W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 930.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC/DC24 | [LED] LED | 34 | 34 | 46 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | □30 | ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR30F4M-E5W ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR30
รหัสสินค้า |
---|
DR30D0L-54S |
DR30D0L-54W |
DR30D0L-54Y |
DR30F4M-E5Y |
DR30F4M-H4A |
DR30F4M-H4G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด พื้นผิว ส่องสว่าง (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC/DC5.5 | ความร้อนสีขาว | 41 | 41 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 173.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC/DC5.5 | ความร้อนสีขาว | 41 | 41 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 173.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC/DC5.5 | ความร้อนสีขาว | 41 | 41 | 54 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ø 24 | ไม่มีการลงอักษร | - | - | ||
฿ 930.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเหลือง | AC/DC24 | [LED] LED | 34 | 34 | 46 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | □30 | ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ | - | - | ||
฿ 421.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 34 | 34 | 75 | พร้อมหม้อแปลง | □30 | ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ | - | - | ||
฿ 421.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | ความร้อนสีขาว | 34 | 34 | 75 | พร้อมหม้อแปลง | □30 | ถุงมือใส / บอร์ดสี / ชุดป้ายชื่อ | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง