(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกด ø30 ซีรี่ย์ รุ่น AR30
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงหัวเห็ด
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b และ 4b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
AR30G4L-10E3Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | โครงสร้าง | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 741.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a | มี | 60 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 41 | เฟรมวงกลม | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | - | ø 24 | LED | AC/DC24 | NA | 6 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR30G4L-10E3Y ในชุด ø30 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AR30
รหัสสินค้า |
---|
AR30B0R-11B |
AR30B0R-11G |
AR30B0R-11R |
AR30G4L-10E4A |
AR30G4L-10E4G |
AR30G4L-10E4R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | โครงสร้าง | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 505.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b / 1a | NA | 75.9 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 65 | 65 | เฟรมวงกลม | อัลตร้าขนาดใหญ่ | - | φ 65 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 505.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1b / 1a | NA | 75.9 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 65 | 65 | เฟรมวงกลม | อัลตร้าขนาดใหญ่ | - | φ 65 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 505.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b / 1a | NA | 75.9 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 65 | 65 | เฟรมวงกลม | อัลตร้าขนาดใหญ่ | - | φ 65 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 556.67 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | ส้ม | 1a | มี | 60 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 41 | 41 | เฟรมวงกลม | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | - | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC/DC24 | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 556.67 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเขียว | 1a | มี | 60 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 41 | 41 | เฟรมวงกลม | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | - | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC/DC24 | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 556.67 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | มี | 60 | UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV | 41 | 41 | เฟรมวงกลม | ชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใส | - | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC/DC24 | NA | 6 | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง