(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกด ø30 ซีรี่ย์ รุ่น AR30
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงหัวเห็ด
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b และ 4b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า |
---|
AR30F0R-03Y |
AR30F0R-22Y |
AR30F0R-30Y |
AR30F0R-40Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | โครงสร้าง | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 471.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 3b | NA | 74 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 41 | - | NA | - | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 573.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 2a / 2b | NA | 74 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 41 | - | NA | - | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 471.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 3a | NA | 74 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 41 | - | NA | - | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | - | - | - | ||
฿ 573.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | - | NA | 74 | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 41 | 41 | - | NA | - | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 4a | - | - |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง