1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø30 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AR30 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

ø30 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ปุ่มกด ø30 ซีรี่ย์ รุ่น AR30
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ ทรงหัวเห็ด
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b และ 4b
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ, แบบกดค้าง และ กดเพื่อล็อค/ ปิดเพื่อรีเซ็ต
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง,สีขาว และ สีส้ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสสินค้า
AR30E0L-11H4Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ โครงสร้าง มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 673.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 19 วัน 10[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง1a / 1bNA79.5PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA4141-NA-ø 24ความร้อนสีขาวAC110มีจำหน่าย6---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ30.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR30E0L-11H4Y ในชุด ø30 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AR30

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR30B0R-11B
AR30B0R-11G
AR30B0R-11R
AR30E0L-11M3A
AR30E0L-11M3G
AR30E0L-11M3R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ โครงสร้าง มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 505.00

1 ชิ้น 19 วัน -[อื่น ๆ] อื่น ๆสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1b / 1aNA75.9UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV6565เฟรมวงกลมอัลตร้าขนาดใหญ่-φ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA6---

฿ 505.00

1 ชิ้น 19 วัน -[อื่น ๆ] อื่น ๆสวิตช์กดชั่วขณะสีเขียว1b / 1aNA75.9UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV6565เฟรมวงกลมอัลตร้าขนาดใหญ่-φ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA6---

฿ 505.00

1 ชิ้น 19 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b / 1aNA75.9UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV6565เฟรมวงกลมอัลตร้าขนาดใหญ่-φ 65ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA6---

฿ 860.00

1 ชิ้น 19 วัน 10[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะส้ม1b / 1aNA79.5UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV4141-NA-ø 24LEDAC220มีจำหน่าย6---

฿ 878.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเขียว1b / 1aNA79.5UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV4141-NA-ø 24LEDAC220มีจำหน่าย6---

฿ 860.00

1 ชิ้น 19 วัน -[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1b / 1aNA79.5UL / CE / PSE / CSA / CCC / TUV4141-NA-ø 24LEDAC220มีจำหน่าย6---