(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยนสี ปุ่มกด และ เลนส์ ได้ง่าย มี 55 ชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
AH25-S1B22 |
AH25-S2B20 |
AH25-S2B22 |
AH25-S3B22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,121.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] แหวน เลือกประเภท | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2a / 2b | NA | 25.5 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 3 | 3 | ||
฿ 741.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] แหวน เลือกประเภท | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2a | NA | 25.5 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 3 | 3 | ||
฿ 933.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [อื่น ๆ] แหวน เลือกประเภท | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2a / 2b | NA | 25.5 | PSE / UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 3 | 3 | ||
฿ 1,121.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 90 วัน | [อื่น ๆ] แหวน เลือกประเภท | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2a / 2b | NA | 25.5 | PSE / UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 3 | 3 |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ25.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65F |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ชนิดกันน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง