1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø25 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AH25 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH
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
    ฿ 283.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนสี ปุ่มกด และ เลนส์ ได้ง่าย มี 55 ชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน เป็นต้น

รหัสสินค้า
AH25-F5R11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)

฿ 833.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดสลับกัน[สีแดง] สีแดง1a / 1bNA7.5PSE / UL / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ25.5 รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65F
สเปค ชนิดกันน้ำมัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-F5R11 ในชุด ø25 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AH25

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH25-EB10
AH25-EB11
AH25-EB20
AH25-FB01
AH25-FB01/U
AH25-FB02
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)

฿ 283.33

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1aNA14UL / PSE / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

฿ 433.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1b / 1aNA14UL / PSE / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

฿ 433.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ2aNA14UL / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

฿ 283.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1bNA7.5UL / PSE / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

฿ 358.33

1 ชิ้น 90 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ1bNA7.5UL / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66

฿ 433.33

1 ชิ้น 61 วัน [แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะสีดำ2bNA7.5UL / CSA3341NAø 20ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA66