(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปลี่ยนสี ปุ่มกด และ เลนส์ ได้ง่าย มี 55 ชนิดที่มีรูปร่างแตกต่างกัน เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
AH25-ES11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1a / 1b | NA | 14 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ25.5 | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65F |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ชนิดกันน้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-ES11 ในชุด ø25 ซีรีส์ สวิตช์ปุ่มกด ประเภท AH25
รหัสสินค้า |
---|
AH25-EB10 |
AH25-EB11 |
AH25-EB20 |
AH25-EY10 |
AH25-EY11 |
AH25-F5B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.33 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 1a | NA | 14 | UL / PSE / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 | ||
฿ 433.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 1b / 1a | NA | 14 | UL / PSE / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 | ||
฿ 433.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีดำ | 2a | NA | 14 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 | ||
฿ 283.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1a | NA | 14 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 | ||
฿ 433.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b / 1a | NA | 14 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 | ||
฿ 683.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | สลับกัน | สีดำ | 1a | NA | 7.5 | UL / CSA | 33 | 41 | NA | ø 20 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | 6 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง