1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH225 (รหัสสินค้า)

SELECTOR SWITCH

ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH225
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,033.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ ที่มีการยื่นออกมาของแผงน้อยที่สุด เป็นมุมฉาก: รูติดตั้ง,⌀22.3,รูปทรง เทอร์มินอล: ขั้วต่อบัดกรีและแท็บ,ฟังก์ชั่น ชั่นป้องกัน (ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ใช่

รหัสสินค้า
AH225-J2A22D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)

฿ 2,383.33

SELECTOR SWITCH 1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA2a2bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายD-90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม รูติดตั้ง ø 22.3 รูปทรงเทอร์มินอล แท็บ และ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 28
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 28 Class รุ่น รุ่นมาตรฐาน เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 1
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) 0.7 เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) 1.5 กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH225-J2A22D ในชุด ø22 ซีรีส์ สวิตช์แบบเลือกค่า ประเภท AH225

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH225-J2A11D
AH225-J2A22A
AH225-J2A22B
AH225-J2A33A
AH225-J2A33B
AH225-J2A33C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด เรืองแสง การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) แบบมีกุญแจ จำนวนรอยบาก ระงับ/กลับ ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ วิธีการกู้คืน สี ลูกบิด / ฝาครอบ ตำแหน่ง การลบ กุญแจ ประเภทของ กุญแจ สถานะของ ล็อค มุม รอยบาก
(°C)

฿ 2,300.00

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA1a1bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายD-90

฿ 2,383.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA2a2bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายA-90

฿ 2,383.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA2a2bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายB-90

฿ 2,483.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA[อื่น ๆ] 3a3bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายA-90

฿ 2,483.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA[อื่น ๆ] 3a3bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายB-90

฿ 2,483.33

1 ชิ้น 61 วัน สวิตช์ กุญแจNA[อื่น ๆ] 3a3bมี2หยุดแต่ละ ตำแหน่ง55.5รูปทรงกุญแจคู่มือไม่รวมปุ่มบิด / ฝาซ้ายC-90