(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ ที่มีการยื่นออกมาของแผงน้อยที่สุด เป็นมุมฉาก: รูติดตั้ง,⌀22.3,รูปทรง เทอร์มินอล: ขั้วต่อบัดกรีและแท็บ,ฟังก์ชั่น ชั่นป้องกัน (ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) ใช่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เรืองแสง | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | แบบมีกุญแจ | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | วิธีการกู้คืน | สี ลูกบิด / ฝาครอบ | ตำแหน่ง การลบ กุญแจ | ประเภทของ กุญแจ | สถานะของ ล็อค | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,300.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | ||
฿ 2,300.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | 90 | ||
฿ 2,300.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | C | - | 90 | ||
฿ 2,300.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | D | - | 90 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | 90 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | D | - | 90 | ||
฿ 2,483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 90 | ||
฿ 2,483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | B | - | 90 | ||
฿ 2,483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | C | - | 90 | ||
฿ 2,300.00 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 1a1b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | A | - | 90 | ||
฿ 2,483.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | [อื่น ๆ] 3a3b | มี | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย/ขวา | C | - | 90 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | คู่มือ | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย / กลาง / ขวา | A | - | 45 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | รวม | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ซ้าย | A | - | 45 | ||
฿ 2,383.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | สวิตช์ กุญแจ | NA | 2a2b | มี | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนที่ถูกต้อง | 55.5 | รูปทรงกุญแจ | รวม | ไม่รวมปุ่มบิด / ฝา | ด้านซ้าย / ตรงกลาง | A | - | 45 | ||
฿ 1,133.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | ทั้งสองกลับมา | 64 | ชนิดปุ่มบิด | อัตโนมัติ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | ||
฿ 1,033.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 1a1b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | ชนิดปุ่มบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 | ||
฿ 1,133.33 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | ชนิดปุ่มบิด | คู่มือ | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | NA | 45 | ||
฿ 1,133.33 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | NA | 2a2b | NA | 3 | [อื่น ๆ] ผลตอบแทนทางซ้าย | 64 | ชนิดปุ่มบิด | รวม | สีดำ | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 45 | ||
฿ 1,066.67 | SELECTOR SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | มี | 2a2b | NA | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 64 | ชนิดปุ่มบิด | คู่มือ | สีขาวขุ่น | ไม่มีกุญแจ | ไม่มีกุญแจ | - | 90 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | รูติดตั้ง | ø 22.3 | รูปทรงเทอร์มินอล | แท็บ และ เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 28 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 | Class รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 1 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ขดลวด )(A) | 0.7 | เมื่อกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า คือ 110 V AC (โหลดความต้านทาน)(A) | 1.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า @ 24 V DC ( โหลดไฟฟ้า ความต้านทาน)(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง