(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการเปลี่ยนปุ่มกดและสีของโลก และง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนคอนแทคและยูนิตหม้อแปลง
รหัสสินค้า |
---|
AH25-ZMG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC/DC5.5 | [มี] IP65F | ความร้อนสีขาว | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ25.5 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 35 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-ZMG ในชุด ไฟแสดงสถานะสวิตช์คำสั่ง ซีรีส์ AH25
รหัสสินค้า |
---|
AH25-ZKRE3 |
AH25-ZKRH |
AH25-ZKRM |
AH25-ZMGB3 |
AH25-ZMGE |
AH25-ZMGE3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 578.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 558.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 ถึง 110 | [มี] IP65F | ความร้อนสีขาว | 33 | 81 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 558.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [มี] IP65F | ความร้อนสีขาว | 33 | 81 | พร้อมหม้อแปลง | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 541.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC/DC12 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 243.33 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | ความร้อนสีขาว | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 541.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | สีเขียว | AC/DC24 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง