1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟแสดงสถานะสวิตช์คำสั่ง ซีรีส์ AH25 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟแสดงสถานะสวิตช์คำสั่ง ซีรีส์ AH25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการเปลี่ยนปุ่มกดและสีของโลก และง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนคอนแทคและยูนิตหม้อแปลง

รหัสสินค้า
AH25-ZMGE3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น Class/ โครงสร้าง พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ )

฿ 541.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 60 วัน [แบบกลม] รูปทรง แบบกลมสีเขียวAC/DC24[มี] IP65F[LED] LED3344.5แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดกันน้ำมัน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง φ25.5 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AH25-ZMGE3 ในชุด ไฟแสดงสถานะสวิตช์คำสั่ง ซีรีส์ AH25

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AH25-ZKRE3
AH25-ZKRH
AH25-ZKRM
AH25-ZMGH
AH25-ZMGH3
AH25-ZMGH7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) แหล่งกำเนิดแสง ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย รุ่น Class/ โครงสร้าง พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ )

฿ 578.33

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลมสีแดงAC/DC24[มี] IP65F[LED] LED3344.5แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดชนิดกันน้ำมัน-

฿ 558.33

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลมสีแดง[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[มี] IP65Fความร้อนสีขาว3381พร้อมหม้อแปลงชนิดกันน้ำมัน-

฿ 558.33

1 ชิ้น 60 วัน [อื่น ๆ] ประเภทตัดเพชรกลมสีแดง[อื่น ๆ] AC200 ถึง 220[มี] IP65Fความร้อนสีขาว3381พร้อมหม้อแปลงชนิดกันน้ำมัน-

฿ 503.33

1 ชิ้น 60 วัน [แบบกลม] รูปทรง แบบกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[มี] IP65Fความร้อนสีขาว3381พร้อมหม้อแปลงชนิดกันน้ำมัน-

฿ 801.66

1 ชิ้น 60 วัน [แบบกลม] รูปทรง แบบกลมสีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[มี] IP65F[LED] LED3381พร้อมหม้อแปลงชนิดกันน้ำมัน-

฿ 1,026.67

1 ชิ้น 90 วัน [แบบกลม] รูปทรง แบบกลมสีเขียว[อื่น ๆ] อื่น ๆ[มี] IP65F[LED] LED3381รวมยูนิตต้านทาน (110 V เท่านั้น)ชนิดกันน้ำมันDC100-110V