(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ง่ายต่อการเปลี่ยนปุ่มกดและสีของโลก และง่ายต่อการเพิ่มหรือเปลี่ยนคอนแทคและยูนิตหม้อแปลง
รหัสสินค้า |
---|
AH25-ZMWA3 |
AH25-ZMWAD3 |
AH25-ZMWB3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แหล่งกำเนิดแสง | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น Class/ โครงสร้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC6 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 541.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] DC6 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - | ||
฿ 541.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 60 วัน | [แบบกลม] รูปทรง แบบกลม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC/DC12 | [มี] IP65F | [LED] LED | 33 | 44.5 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ชนิดกันน้ำมัน | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ25.5 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 35 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง