(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดด้วยน๊อตตัวเมียจากด้านหลังแผงทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง
➀ ประเภท ผลิตภัณฑ์ | DR22: ไพล็อต ไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม | ||
➁ เลนส์ | D0L: โดม | ||
➂ แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ | · หลอดไส้ | 54: 5.5 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง | 58: 5.5 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง |
· หลอดไฟ LED | A3: 6 V AC ไม่มี หม้อแปลง | A9: 6 V AC, ตัวสั้นไม่มี หม้อแปลง | |
➃ สีของ เลนส์ | G: สีเขียว | Y: สีเหลือง | |
R: สีแดง | A: สีส้ม | ||
W: สีขาว | S: สีน้ำเงิน | ||
➄ ผลิตภัณฑ์ พิเศษ | Z9: ต้านทานน้ำมันตัดกลึงและความร้อนที่ละลายน้ำได้ |
รหัสสินค้า |
---|
DR22D0L-M8Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | ความร้อนสีขาว | 39.1 | 30 | 57.2 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | NA | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | สำหรับทั้งφ 22.3 / 25.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR22D0L-M8Y ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22
รหัสสินค้า |
---|
DR22D0L-A3G |
DR22D0L-A3R |
DR22D0L-A3W |
DR22D0L-M9A |
DR22D0L-M9G |
DR22D0L-M9R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.67 | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 431.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 415.00 | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 666.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 39.1 | 30 | 57.2 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | NA | - | - | ||
฿ 666.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 39.1 | 30 | 57.2 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | NA | - | - | ||
฿ 666.67 | 1 ชิ้น | 75 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 ถึง 220 | [LED] LED | 39.1 | 30 | 57.2 | รวมหม้อแปลงบอดี้สั้น | NA | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง