1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดด้วยน๊อตตัวเมียจากด้านหลังแผงทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง

ไพล็อต ไลท์ สเปค DR22 คลิกที่นี่

ประเภทการตั้งชื่อหมายเลข


 

ประเภท ผลิตภัณฑ์

DR22: ไพล็อต ไลท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม

เลนส์

D0L: โดม
E3L: ขยาย แบบกลม
K0L: เหลี่ยมเพชรพลอย
F3M: ฟลัช แบบเหลี่ยม
F4M: ฟลัช แบบเหลี่ยม (เลนส์ ใส)
F5M: ฟลัช แบบเหลี่ยม (เฟรม สูง 12 มม.)
E3M: แบบเหลี่ยม ขยาย
E3N: ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
E3P: ขยาย แบบกลม ด้วยกรอบ แบบเหลี่ยม

แรงดันไฟฟ้าของหลอดไฟ

· หลอดไส้

54: 5.5 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
C4: 15 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
D4: 20 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
E4: 24 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
H4: 100-110 V AC พร้อม หม้อแปลง
L4: 115-127 V AC พร้อม หม้อแปลง
M4: 200-220 V AC พร้อม หม้อแปลง
Q4: 230-254 V AC พร้อม หม้อแปลง
S4: 350-380 V AC พร้อม หม้อแปลง
T4: 400-440 V AC พร้อม หม้อแปลง
V4: 480 V AC พร้อม หม้อแปลง
W4: 500-550 V AC พร้อม หม้อแปลง

58: 5.5 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
C8: 15 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
D8: 20 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
E8: 24 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
H8: 100-110 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง
L8: 115-127 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง
M8: 200-220 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง

· หลอดไฟ LED

A3: 6 V AC ไม่มี หม้อแปลง
63: 6 V DC ไม่รวม หม้อแปลง
B3: 12 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
C3: 15 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
E3: 24 V AC/DC ไม่มี หม้อแปลง
H3: 100-110 V AC พร้อม หม้อแปลง
L3: 115-127 V AC พร้อม หม้อแปลง
M3: 200-220 V AC พร้อม หม้อแปลง
Q3: 230-254 V AC พร้อม หม้อแปลง
S3: 350-380 V AC พร้อม หม้อแปลง
T3: 400-440 V AC พร้อม หม้อแปลง
V3: 480 V AC พร้อม หม้อแปลง
W3: 500-550 V AC พร้อม หม้อแปลง
H7: 110 V DC พร้อมชุดตัว ตัวต้านทาน

A9: 6 V AC, ตัวสั้นไม่มี หม้อแปลง
69: 6 V DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
B9: 12 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
C9: 15 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
E9: 24 V AC/DC ตัวเครื่องสั้นไม่มี หม้อแปลง
H9: 100-110 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง
L9: 115-127 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง
M9: 200-220 V AC ตัวเครื่องสั้นพร้อม หม้อแปลง

สีของ เลนส์

G: สีเขียว

Y: สีเหลือง

R: สีแดง

A: สีส้ม

W: สีขาว 

 

S: สีน้ำเงิน

 

ผลิตภัณฑ์ พิเศษ

Z9: ต้านทานน้ำมันตัดกลึงและความร้อนที่ละลายน้ำได้
Z4: ต้านทานก๊าซซัลเฟอร์
ZB: ตรงตามมาตรฐานการป้องกันนิ้ว IP2X


รหัสสินค้า
DR22D0L-E4R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 206.67

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดงAC/DC24ความร้อนสีขาว303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง สำหรับทั้งφ 22.3 / 25.5 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR22D0L-E4R ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DR22D0L-A3G
DR22D0L-A3R
DR22D0L-A3W
DR22D0L-E4S
DR22D0L-E4W
DR22D0L-E4Y
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 431.67

1 ชิ้น 50 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเขียว[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 431.67

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดง[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 415.00

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 206.67

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีน้ำเงินAC/DC24ความร้อนสีขาว303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 206.67

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาวAC/DC24ความร้อนสีขาว303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 206.67

1 ชิ้น 75 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเหลืองAC/DC24ความร้อนสีขาว303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--