1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22 (รหัสสินค้า)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 155.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดด้วยน๊อตตัวเมียจากด้านหลังแผงทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง

รหัสสินค้า
DR22E3P-E3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 408.33

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP 1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปทรง มุมโค้งมนยื่นออกมา[ขาว] น้ำนมสีขาวAC/DC24[LED] LED303049แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดรูติดตั้ง สำหรับทั้งφ 22.3 / 25.5 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / TUV / CCC / CSA
รูปทรง เทอร์มินอล ขั้วต่อแบบหัวสกรู

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR22E3P-E3W ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DR22D0L-A3G
DR22D0L-A3R
DR22D0L-A3W
DR22E3P-E3Y
DR22E3P-H3G
DR22E3P-H3W
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง สี พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
แหล่งกำเนิดแสง แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย หมายเหตุพิเศษ พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) บันทึก

฿ 350.00

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีเขียว[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 350.00

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดมสีแดง[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 350.00

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปโดม[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC6[LED] LED303054.2แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 408.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปทรง มุมโค้งมนยื่นออกมาสีเหลืองAC/DC24[LED] LED303049แรงดันไฟฟ้าทุกชนิดNA--

฿ 578.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปทรง มุมโค้งมนยื่นออกมาสีเขียว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[LED] LED303073พร้อมหม้อแปลงNA--

฿ 578.33

1 ชิ้น 76 วัน [อื่น ๆ] รูปทรง มุมโค้งมนยื่นออกมา[ขาว] น้ำนมสีขาว[อื่น ๆ] AC100 ถึง 110[LED] LED303073พร้อมหม้อแปลงNA--