(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผู้ปฏิบัติงานสามารถยึดด้วยน๊อตตัวเมียจากด้านหลังแผงทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับความหนาของแผง
รหัสสินค้า |
---|
DR22E3M-B3W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC/DC12 | [LED] LED | 30 | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | ปลอกโปร่งใส | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | สำหรับทั้งφ 22.3 / 25.5 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DR22E3M-B3W ในชุด ไฟไพล็อต ซีรีส์ DR22
รหัสสินค้า |
---|
DR22D0L-A3G |
DR22D0L-A3R |
DR22D0L-A3W |
DR22E3M-E3A |
DR22E3M-E3G |
DR22E3M-E3R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | แหล่งกำเนิดแสง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | หลอด พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุพิเศษ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (อื่น ๆ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 350.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 350.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | สีแดง | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 350.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [อื่น ๆ] รูปโดม | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC6 | [LED] LED | 30 | 30 | 54.2 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 405.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | [อื่น ๆ] ส้ม | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 405.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | สีเขียว | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - | ||
฿ 405.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | [แบบเหลี่ยม] เหล็กฉาก ยื่นออกมา | สีแดง | AC/DC24 | [LED] LED | 30 | 30 | 49 | แรงดันไฟฟ้าทุกชนิด | NA | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง