1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22【1-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH
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
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง] · แขนล็อค /ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนการทำงานสามารถติดตั้งด้านหลังได้ ไม่จำเป็นต้องปรับแผงตามความหนา
· แต่ละรายการสามารถติดตั้งได้ในขนาดการตัดแผงสองประเภท: ø22.3 มม. และ ø25.5 มม.
ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับขนาดการตัดแผงของคุณ

[สเปคมาตรฐาน]· "Pikari-kun" ไฟ LED ความสว่างสูง, ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ
· เดินสายได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า
AR22G9L-10M3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 1,131.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกัน[ขาว] น้ำนมสีขาว1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี78.5CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24LEDAC200 ถึง 220มีจำหน่าย---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR22G9L-10M3W ในชุด ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AR22E0L-01E3W
AR22E0L-01E3Y
AR22E0L-01E4R
AR22G9L-11E3G
AR22G9L-11E3R
AR22G9L-11M4G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 556.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[ขาว] น้ำนมสีขาว1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 556.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะสีเหลือง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 361.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลมปุ่มกดส่องสว่างชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA58.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมNAø 24ความร้อนสีขาวAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 1,090.00

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี78.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 1,090.00

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกัน[สีแดง] สีแดง1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี78.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24LEDAC/DC24NA-6-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 1,061.67

1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[อื่น ๆ] อื่น ๆปุ่มกดส่องสว่างสลับกันสีเขียว1b / 1aขั้วต่อแบบหัวสกรูมี78.5UL / CE / CSA / CCC / TUV3044เฟรมวงกลมชนิดป้องกันเต็มรูปแบบ ชนิดโปร่งใสø 24ความร้อนสีขาวAC200 ถึง 220มีจำหน่าย---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-