(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง] · แขนล็อค /ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนการทำงานสามารถติดตั้งด้านหลังได้ ไม่จำเป็นต้องปรับแผงตามความหนา
· แต่ละรายการสามารถติดตั้งได้ในขนาดการตัดแผงสองประเภท: ø22.3 มม. และ ø25.5 มม.
ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับขนาดการตัดแผงของคุณ
[สเปคมาตรฐาน]· "Pikari-kun" ไฟ LED ความสว่างสูง, ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ
· เดินสายได้ 2 ทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
AR22F5M-20H4W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | สลับกัน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 2a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 73 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมมุม | NA | □24 | ความร้อนสีขาว | AC100 ถึง 110 | มีจำหน่าย | 6 | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR22F5M-20H4W ในชุด ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22
รหัสสินค้า |
---|
AR22E0L-01E3W |
AR22E0L-01E3Y |
AR22E0L-01E4R |
AR22F5M-20M4G |
AR22F5M-20M4W |
AR22F5P-10M3G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 556.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.5 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | LED | AC/DC24 | NA | - | 6 | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 556.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.5 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | LED | AC/DC24 | NA | - | 6 | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 361.67 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ชนิดยื่นออกมาแบบวงกลม | ปุ่มกดส่องสว่าง | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 58.5 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ความร้อนสีขาว | AC/DC24 | NA | - | 6 | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 975.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | สลับกัน | สีเขียว | 2a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 73 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรมมุม | NA | □24 | ความร้อนสีขาว | AC200 ถึง 220 | มีจำหน่าย | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 975.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบเหลี่ยม] รูปแบบสี่เหลี่ยมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | สลับกัน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | 2a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 73 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรมมุม | NA | □24 | ความร้อนสีขาว | AC200 ถึง 220 | มีจำหน่าย | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 1,043.33 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [อื่น ๆ] รูปทรง โค้งมนมุมแบน | ปุ่มกดส่องสว่าง | สลับกัน | สีเขียว | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 73 | UL / CE / CSA / CCC / TUV | 30 | 44 | เฟรม โค้งมน | NA | ø 24 | LED | AC200 ถึง 220 | มีจำหน่าย | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง