(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง] · แขนล็อค /ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนการทำงานสามารถติดตั้งด้านหลังได้ ไม่จำเป็นต้องปรับแผงตามความหนา
· แต่ละรายการสามารถติดตั้งได้ในขนาดการตัดแผงสองประเภท: ø22.3 มม. และ ø25.5 มม.
ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับขนาดการตัดแผงของคุณ
[สเปคมาตรฐาน]· "Pikari-kun" ไฟ LED ความสว่างสูง, ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ
· เดินสายได้ 2 ทิศทาง
รหัสสินค้า |
---|
AR22F0R-01R |
AR22F0R-01RZ0 |
AR22F0R-01RZ9 |
AR22F0R-01RZB |
AR22F0R-02R |
AR22F0R-10R |
AR22F0R-10RZ0 |
AR22F0R-11R |
AR22F0R-11RZ9 |
AR22F0R-11RZB |
AR22F0R-20R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูติดตั้ง | รูปทรง | ชนิด | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | มิติ ปุ่ม (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24 (A) | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ | บันทึก | การดำเนินการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 205.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 261.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน คู่ | - | ||
฿ 258.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | น้ำมันตัดกลึง ไม่ละลายน้ำ / ผ่านกรรมวิธีสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้น | - | ||
฿ 220.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | รองรับการใช้งาน กับชิ้นส่วน เทอร์มินอล IP2X | - | ||
฿ 321.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 2b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 205.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 261.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน คู่ | - | ||
฿ 321.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - | ||
฿ 383.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | น้ำมันตัดกลึง ไม่ละลายน้ำ / ผ่านกรรมวิธีสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้น | - | ||
฿ 336.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | 10 | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1a / 1b | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | รองรับการใช้งาน กับชิ้นส่วน เทอร์มินอล IP2X | - | ||
฿ 321.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 76 วัน | - | [อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม | [แบบกลม] ประเภทวงรี | สวิตช์กด | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 2a | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | NA | 53 | CE / UL / TUV / CCC / CSA | 30 | 44 | เฟรมวงกลม | NA | ø 24 | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | - | - | - | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง