1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø22 สวิตช์ปุ่มกด (สวิตช์คำสั่ง) / สวิตช์ปุ่มกดเรืองแสง ซีรีส์ AR22【1-8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลง] · แขนล็อค /ปลดล็อคด้วยสัมผัสเดียว ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· ส่วนการทำงานสามารถติดตั้งด้านหลังได้ ไม่จำเป็นต้องปรับแผงตามความหนา
· แต่ละรายการสามารถติดตั้งได้ในขนาดการตัดแผงสองประเภท: ø22.3 มม. และ ø25.5 มม.
ไม่จำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะสำหรับขนาดการตัดแผงของคุณ

[สเปคมาตรฐาน]· "Pikari-kun" ไฟ LED ความสว่างสูง, ฝาครอบป้องกันเครื่องชาร์จ
· เดินสายได้ 2 ทิศทาง

รหัสสินค้า
AR22F0R-01R
AR22F0R-01RZ0
AR22F0R-01RZ9
AR22F0R-01RZB
AR22F0R-02R
AR22F0R-10R
AR22F0R-10RZ0
AR22F0R-11R
AR22F0R-11RZ9
AR22F0R-11RZB
AR22F0R-20R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูติดตั้ง รูปทรง ชนิด การทำงานของ สวิตช์กด สีของปุ่ม การกำหนดค่าหน้าสัมผัส รูปทรงเทอร์มินอล รวมการ์ดในชุด ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
มาตรฐาน ตัวแทน ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
สเปค คุณสมบัติ มิติ ปุ่ม
(มิลลิเมตร)
แหล่งกำเนิดแสงไฟ โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
พร้อม หม้อแปลง กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส อื่น ๆ บันทึก การดำเนินการ หน้าสัมผัส

฿ 205.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน -[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 261.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน คู่-

฿ 258.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---น้ำมันตัดกลึง ไม่ละลายน้ำ / ผ่านกรรมวิธีสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้น-

฿ 220.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---รองรับการใช้งาน กับชิ้นส่วน เทอร์มินอล IP2X-

฿ 321.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน -[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง2bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 205.00

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 261.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ ทนความร้อน คู่-

฿ 321.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน -[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

฿ 383.33

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---น้ำมันตัดกลึง ไม่ละลายน้ำ / ผ่านกรรมวิธีสำหรับสภาพอากาศร้อนชื้น-

฿ 336.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน 10[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง1a / 1bขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---รองรับการใช้งาน กับชิ้นส่วน เทอร์มินอล IP2X-

฿ 321.67

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น 76 วัน -[อื่น ๆ] สำหรับทั้งφ 22.3 และφ 25.5 มม[แบบกลม] ประเภทวงรีสวิตช์กดชั่วขณะ[สีแดง] สีแดง2aขั้วต่อแบบหัวสกรูNA53CE / UL / TUV / CCC / CSA3044เฟรมวงกลมNAø 24ไม่ส่องสว่างไม่ส่องสว่างNA---ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65, IP65F